Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Esteiras porta cabos e cabos chainflex® da igus® em sistemas STS no descarregador de navios! Reduz o tempo de manutenção e paradas não programadas

Livre de manutenção

Com o intuito de diminuir a necessidade de regulagem dos cabos de condução, controle e comunicação utilizados no deslocamento do trolley no descarregador de navios (STS) foi aplicada a solução igus® com o uso da esteira porta cabos modelo 4040RHD.35.259.0 em um curso de 104 metros e velocidade de 3,5 m/s e cabos chainflex® como CF330, CF77, entre outros. O sistema foi implementado após problemas constantes com outros sistemas de alimentação, onde os cabos se rompiam, enroscavam e ocasionavam paradas emergenciais constantes, que consequentemente reduziam a produtividade do equipamento. Segundo o cliente a solução adotada diminuiu bruscamente a necessidade de manutenção frequentes e eliminou as paradas corretivas emergenciais, pois os cabos não correm perigo de enroscar.
Esteira porta cabos 4040RHD Esteira porta cabos 4040RHD
Velocidade de 3,5 m/s no deslocamento do trolley Velocidade de 3,5 m/s no deslocamento do trolley
Livre de manutenção e paradas indesejadas Livre de manutenção e paradas indesejadas

Produtos utilizados:

Mais aplicações interessantes de áreas extremamente diversas podem ser encontradas aqui: