Vida útil

O que os materiais iglidur® para operação contínua podem fazer?

  • O versátil corredor de resistência, altamente resistente ao desgaste em (quase) todos os eixos com coeficiente de atrito muito baixo
  • Baixo desgaste com muitos materiais de eixo
  • Baixo coeficiente de atrito em operação a seco
  • Amortecimento de vibrações
material iglidur J
  • O clássico corredor de resistência, muito resistente ao desgaste em (quase) todos os eixos
  • Para tempos de operação particularmente longos
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Resistência ao desgaste extremamente alta
Material iglidur W300
  • Especialista em cargas pivotantes e pulsantes
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Boa resistência à mídia
  • Baixa absorção de umidade
Material iglidur J3
  • Pode ser usado com muitos eixos e cargas
  • Coeficiente de atrito muito baixo no aço
  • Atende aos requisitos de proteção contra incêndio da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) para interiores de aeronaves
  • Para uso contínuo em temperaturas de até +180°C
  • Para cargas médias e altas
Material J350
  • Ideal para eixos de plástico
  • Coeficiente de atrito muito bom em cargas baixas e médias
  • Boa resistência à mídia
  • Maior resistência à temperatura do que o iglidur® J
Material J260
  • Corredor de resistência com perfil versátil
  • Muito resistente ao desgaste
  • Para uso contínuo em temperaturas de até +180°C
  • Adequado para ambientes úmidos
Material W360
  • Para altas velocidades
  • Especialmente desenvolvido para aplicações de rotação rápida
  • Coeficiente de atrito muito baixo
  • Muito boa resistência ao desgaste
Material L250
  • Resistente a temperaturas e mídias
  • Para uso contínuo em temperaturas de até +250°C
  • Velocidade de rotação de até 5 m/s
  • Muito boa resistência ao desgaste
Material L500
  • Material de baixo custo
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Boa resistência à abrasão
  • Baixo coeficiente de atrito em operação a seco
  • Muito econômico
Material R
  • Material de baixo custo com silicone
  • Baixo coeficiente de atrito em altas velocidades
  • Para cargas baixas
  • Muito econômico
Material D
  • Específico para eixos de alumínio
  • Vida útil extremamente longa em alumínio anodizado
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Baixo desgaste
Material J200
  1. Temperatura máxima de aplicação a longo prazo
  2. Pressão máxima recomendada na superfície a +20°C
  3. Melhor combinação para p = 1MPa, v = 0,3m/s, rotação

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: