Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Junta de acoplamento WDGM-FX igubal

... selado contra a sujeira ...

igubal® WDGM-FX junta de acoplamento

Extremidades seladas contra sujeira com uma seção intermediária de aço inoxidável de comprimento variável.

Aumentar a tecnologia

Aumentar a tecnologia

  • Rigidez Shore D 58: 25% mais elástico que o igumid G
  • 20 vezes mais resistente à abrasão contra esferas metálicas do que a poliamida
  • Fáceis de montar
Reduzir custos

Reduzir custos

  • Sem quantidade mínima de pedido
  • Comprimentos personalizados
  • Os preços podem ser calculados on-line
Comprovado

Comprovado

  • Testado: tensão de tração de 150N (em curto prazo) e 75N (em longo prazo)
Sustentabilidade

Sustentabilidade

A igus apoia a economia circular dos plásticos e está investindo na reciclagem de produtos químicos. Saiba mais.

Breve apresentação de notícias para as juntas de acoplamento WDGM-FX

Consultoria conjunta de acoplamento

Entre em contato com a igus agora Ficaríamos felizes em aconselhá-lo.
Seja por e-mail, telefone ou no local.
Basta selecionar a opção de contato desejada. 
Faça uma consulta não vinculativa

O que é o iglidur?

Bucha autolubrificante iglidur sob escrutínio Do que são feitos os materiais iglidur? 
O que está por trás do efeito autolubrificante? Saiba mais sobre o modo de operação das buchas autolubrificantes iglidur.
Materiais iglidur no detalhe

Seminários online

seminários online Você gostaria de saber mais sobre o igubal®?
Nosso arquivo de seminários on-line contém insights e testes fascinantes de nossos produtos.
Ir para os seminários online