Monitoramento confiável da condição dos cabos bus sem condutores de medição adicionais


smart cf.d Nova geração do i.Sense CF.D para monitorização do estado de cabos bus

O procedimento independente do protocolo mede as propriedades de transmissão de dados diretamente durante a operação

Sempre com o objetivo de reduzir custos desnecessários, melhoramos ainda mais a monitorização da condição dos cabos bus. O novo método de medição determina as propriedades de transmissão de dados dos cabos durante o funcionamento, utilizando tecnologia de alta frequência. Isto elimina a necessidade de sacrificar condutores. Um adaptador de passagem é ligado ao cabo Ethernet para monitorização no início e no fim, respectivamente. O desenho compacto dos adaptadores permite a instalação posterior em qualquer altura. 
 
Os dados deste sensor podem ser processados pelo módulo i.Cee:plus durante o funcionamento. Se as propriedades de transmissão começarem a deteriorar-se, isto pode ser imediatamente tomado como um indicador para uma substituição atempada do cabo. O tempo de paragem da máquina também pode ser evitado através da monitorização inteligente do estado do cabo em movimento, incluindo os conetores. 
 
Referência do Transmissor: IS.CF.D.SU. ETHER01.T.01.0.BETA
Referência do Recetor: IS.CF.D.SU. ETHER01.R.01.0.BETA
Participe já e torne-se um utilizador de teste beta

Melhore a tecnologia

Aumentar a tecnologia

  • Usando métodos de medição independentes do protocolo, as características de transmissão são medidas em funcionamento
  • Pequenos adaptadores de passagem são inseridos no cabo para serem monitorizados em ambas as extremidades
  • Ligação ao módulo i.Cee. plus II por USB para informação sobre manutenção preditiva
  • Monitoramento inteligente em todos os cabos em movimento incluindo os conetores plug-in
     
Reduzir custos

Reduzir custos

  • Economizar condutores de medição adicionais
  • O desenho compacto permite uma rápida modificação dos cabos
  • Indicador para substituição de cabos - evitar paradas não planejadas da fábrica
     
Comprovado

Comprovado

  • Série de testes a decorrer no maior laboratório de testes da indústria  para sistemas dinâmicos de transferência de energia
  • Experimente na sua aplicação e veja você mesmo; a igus® oferece amostras grátis em fase de testes beta.
     
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Não são necessários núcleos adicionais
  • Os intervalos de serviço previsíveis economizam operações de emergência com recursos intensivos
     
Apresentação de novos produtos por Richard Habering

Visão geral Ethernet Visão geral dos padrões Ethernet mais importantes

Transporte confiável de dados com Ethernet

O padrão Ethernet é o mais amplamente utilizado para a cabeamento de redes locais (LAN). De acordo com o desenvolvimento atual, é possível uma velocidade máxima de 40 Gigabit/s. Os cabos Ethernet estão divididos em categorias (Cat), desde a Cat3 à Cat8. O padrão CAT5e é o mais amplamente utilizado na tecnologia de automação. Tanto a engenharia mecânica como sistemas de processamento de imagem utilizam sistemas de bus baseados na Ethernet. A elevada transmissão de dados também permite implementar requisitos na área da Indústria 4.0 com os smart plastics.  

Soluções inteligentes com cabos chainflex®

O monitoramento de condição (i.Sense) com cabos chainflex® não requer módulo adicional.  O sistema pode ser integrado e conectado em rede sem software adicional.  Nesses casos, os cabos têm três opções para monitoramento de condição.  
  • Medição de força de pull/push do cabo (CF.P)
  • Medição de propriedade elétrica do cabo (CF.Q)
  • Medição da qualidade de transmissão (CF.D)

CF.P

CF.P
  • Monitoramento de condição
  • mede as forças pull que atuam nos cabos
  • Se houver uma falha, o contato fecha e uma notificação é enviada para a máquina

CF.Q

CF.Q
  • Monitoramento de condição 
  • Indica mudanças nas propriedades elétricas
  • No caso de uma falha, a informação por meio de contato NA e sinal

CF.D

CF.D
  • Monitoramento de condição 
  • Integrado no cabo, não é necessário nenhum cabo de medição extra
  • As perdas de pacotes são detectadas em tempo útil
  • Alarme via LED, contato NC ou rede

O white paper da igus® sobre manutenção preditiva

Esclarece a distinção entre monitoramento de condição e manutenção preditiva


Nesse white paper, você encontra: 

  • O que o significa monitoramento de condição igus® (i.Sense)
  • O que significa manutenção preditiva igus® (i.Cee)
  • Qual tecnologia está por trás de ambos os sistemas
  • O que os dois sistemas oferecem para o fornecimento de energia industrial

Indústria 4.0: exemplos reais

Aplicações de clientes com smart plastics


Planejamento inteligente do projeto

Planejamento de projetos Conheça o apoio de especialistas e soluções personalizadas para aplicações específicas.
Saiba mais

Ferramenta de consultoria inteligente

Ferramenta inteligente Com apenas algumas informações sobre a sua aplicação, pode escolher os smart plastics certos para si.  
Saiba mais

Folheto inteligente

Folheto inteligente Este folheto fornece uma rápida visão geral de todas as atividades igus relacionadas com a Indústria 4.0 e a Internet das Coisas.  
Saiba mais


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h