Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Mancais CL igubal

... projeto biomecânico e alta resistência à tração ...

Mancais igubal® com design clip-on

Os novos mancais alcançam maior resistência à tração do que as versões anteriores, graças a um projeto biomecânico baseado em raízes de árvores. "Clipping em vez de overmoulding" as esferas também otimizam os custos e o tempo de produção.

Aumentar a tecnologia

Aumentar a tecnologia

  • Força de tração 30% maior graças à caixa otimizada (design biomecânico)
  • Pode ser combinado com todos os materiais de esferas esféricas para uma ampla gama de requisitos
  • Tempos de entrega mais rápidos
  • Movimento mais uniforme da esfera na carcaça
Reduzir custos

Reduzir custos

  • O custo é cerca de 10% menor que o da versão sobremoldada com o mesmo material de bola esférica
  • Potencial de economia adicional com materiais esféricos de baixo custo
  • intercambialidade um a um com a versão sobremoldada porque as dimensões são as mesmas
  • Dependendo da aplicação, o material alternativo da esfera esférica pode prolongar a vida útil
Comprovado

Comprovado

  • Testados no laboratório
Sustentabilidade

Sustentabilidade

A igus apoia a economia circular dos plásticos e está investindo na reciclagem de produtos químicos. Saiba mais.

Breve apresentação de notícias para o mancal de travesseiro igubal KSTM-xx-CL


Consultoria para mancais de Pillow block

Entre em contato com a igus agora Ficaríamos felizes em aconselhá-lo.
Seja por e-mail, telefone ou no local.
Basta selecionar a opção de contato desejada. 
Faça uma consulta não vinculativa

O que é o iglidur?

Bucha autolubrificante iglidur sob escrutínio Do que são feitos os materiais iglidur? 
O que está por trás do efeito autolubrificante? Saiba mais sobre o modo de operação das buchas autolubrificantes iglidur.
Materiais iglidur no detalhe

Seminários online

Seminários online igubal Você gostaria de saber mais sobre o igubal®?
Nosso arquivo de seminários on-line contém insights e testes fascinantes de nossos produtos.
Ir para os seminários online