Módulos lineares de fuso de avanço com eixos redondos

Conheça a versátil e configurável série SHT

Três vistas de componentes da linha drylin SHT com fuso e barras-guia.

Visão geral de todos os produtos da série SHT

Módulo linear com acionamento por fuso e guias.

SHT - Série padrão

  • Três tamanhos de instalação disponíveis
  • Vários materiais para o eixo e o fuso de avanço
  • Opcional em conformidade com a FDA com aço inoxidável resistente à corrosão
Eixo linear de aço inoxidável drylin SHT-ES1 com parafusos e elementos de guia visíveis.

SHT - Aço inoxidável

  • Resistência química
  • Extremamente robusto
  • Opção compatível com a FDA disponível
Mesa cruzada com guia linear e acionamento central.

SHT-XY - Mesa XY

  • Como padrão ou versão com pré-carga
  • Alta precisão & rigidez
  • Alinhamento preciso por meio de fabricação CNC
Módulo linear com acionamento por fuso e barras-guia.

SHT-FF - Avanço rápido

  • Com mecanismo de liberação rápida
  • Posicionamento preciso e rápido
  • Inclui freio de trava automático
Conector em cruz com três barras paralelas e fuso roscado para um sistema de guia linear.

Economia SHT e economia SHTP

  • Leve
  • Muito econômico
  • Resistente à corrosão
Módulo linear drylin SHTC Heavy Duty com acionamento por fuso e guias.

SHTC - Serviço pesado

  • Para grandes cargas de até 25.000 N
  • Comprimento máximo do curso de até 1.500 mm
  • Também para sistemas de várias guias
Mecanismo de fuso drylin SHT-PL-HR com barras guia e fuso roscado.

SHT-PL "pré-carga"

  • Porca de fuso de avanço trapezoidal de pré-carga
  • Folga radial ajustável manual e continuamente
  • Operação com manivela ou motor
Guia linear com fuso roscado e carro de plástico em vários módulos conectados.

SHTC - Flexível

  • Flexibilidade de design
  • Ideal para 2 guias
  • Operação a seco livre de manutenção
  • Folga ajustável do mancal
Acionamento SHT de rosca alta com fuso e hastes guia.

SHTS - Rápido

  • Passo 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100
  • Fuso de avanço rápido
  • Solução de alta velocidade
  • Operação a seco livre manutenção
Eixo linear com carro e fixação.

SHT-BB - Com fuso de rolamento de esferas

  • Maior velocidade de rotação e maior precisão
  • O acionamento por correia permite cargas radiais
  • Torque de acionamento constante
  • Menor folga axial
Atuador de porca sem folga SHT com fuso e apoio destacado.

SHT ZB - Zero folga

  • Livre de lubrificação e manutenção
  • Alta precisão, independente da carga
  • Autoajuste
  • Silencioso & Livre de corrosão
Três guias de aço inoxidável com barra roscada e barras redondas, isoladas em fundo branco.

SHTC - HYD Design higiênico

  • Solução de fácil limpeza
  • Conexões de fuso facilmente acessíveis
  • Materiais: plástico e aço inoxidável
Fuso drylin SHTP-12 com várias guias de plástico e barras roscadas.

SHTP - Econômico

  • Design de polímero sólido
  • Baixo peso & Preço
  • Resistente à corrosão

SHT-HTX - Alta temperatura +180 °C

  • Eixos e fuso de aço inoxidável
  • Material de bucha iglidur® X
  • Guia e barras transversais de alumínio anodizado

Exemplos de aplicação com sistemas lineares de fuso de avanço drylin SHT

Configuração especial de medição com eixos de fuso de avanço

Instalação robótica para aplicação artística sobre uma mesa de trabalho.

Dispositivo de teste pronto para produção em série graças à igus

Dispositivo de teste de flexão com uma amostra presa entre dois rolos.

Veículos industriais com tarefas especiais

Empilhadeira especial com braço de garfo extensível para transporte de materiais.

Outras aplicações com sistemas lineares de fuso de avanço

Lâminas verticais vermelhas diante de uma estrutura técnica.

Mais informações sobre os módulos lineares SHT

Guia linear com fuso e carro para um eixo industrial.

Sistema linear com fixação de guia

  • Para tamanhos de instalação SHT 12, 20 e 30
  • Também para configuração reversa ou com várias guias
  • Fixação da posição, especialmente na posição de instalação vertical
Atuadores DMX de vários tamanhos com vista frontal sobre fundo cinza.

Motores elétricos correspondentes

  • Todos os tamanhos de instalação comuns, de NEMA 8 a NEMA 34, estão disponíveis
  • Disponíveis prontos para conexão
  • Com codificador e freio, mediante solicitação
  • Sistemas de controle de motor correspondentes disponíveis
Acessórios drylin para módulos lineares: várias peças de fixação e batentes finais.

Acessórios técnicos

  • Acessórios para posicionamento manual e ajuste de formato
  • Acessórios para ajustes elétricos
  • Opções de montagem e fixação
  • Motores de passo, motores EC ou motores DC adequados para operação elétrica

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: