Esteiras porta cabos, cabos elétricos e tecnologia de buchas para microeletrônica

Produtos selecionados para microeletrônica

e-skin flat

Sistema de esteira porta cabos plana

  • Compatível com salas limpas de acordo com a IPA ISO Classe 1
  • Design modular e compacto
  • Os cabos podem ser substituídos em minutos
  • Disponível com estrutura de trançamento CFCLEAN personalizada para alta confiabilidade como opcional
e-skin soft

Tubos corrugados de duas partes

  • Compatível com salas limpas de acordo com a IPA ISO Classe 1
  • Duas partes, consistindo em uma prateleira superior e outra inferior
  • Montagem rápida graças à função "zip"
  • Para aplicações rápidas e curtas sem suporte
Esteira E6

Esteira porta cabos para alta dinâmica

  • Compatível com salas limpas de acordo com a IPA ISO Classe 1
  • Design otimizado sem abrasão mensurável
  • Operação particularmente silenciosa
  • Partes laterais feitas de material ESD, impedindo a carga estática
CFCLEAN

Cabos em salas limpas

  • Com materiais de capa altamente resistentes à abrasão
  • Vida útil garantida de 20 milhões de ciclos com um raio de 70 mm
  • A combinação de CFCLEAN e e-skin flat é certificada de acordo com a Classe 1 de salas limpas
Esteira E6

Guias lineares de funcionamento a seco

  • Sem lubrificação ou manutenção
  • Certificadas para uso em salas limpas de acordo com as classes ISO 6 a 3
  • Funcionamento particularmente silencioso
Rolamentos axiais xiros

Mancal axial giratório para emissões mínimas de partículas

  • Mancal axial giratório pronto para instalar para operação a seco livre de lubrificação
  • Elementos deslizantes livres de manutenção com baixa emissão de partículas
  • Anel feito de alumínio anodizado leve
Rolamentos de esferas xiros

Rolamentos de esferas livres de lubrificação e manutenção

  • Rolamentos de esferas feitos de plástico de alto desempenho para operação a seco com baixo atrito
  • Cerca de 50% mais econômicos e mais leves do que os rolamentos de esferas de aço inoxidável convencionais
Tarugos

Tarugos para componentes personalizados

  • Com materiais iglidur fabricados especialmente para movimentação
  • Autolubrificantes, coeficientes de atrito muito baixos e extrema resistência ao desgaste
  • Também é possível a impressão 3D sem quantidade mínima de pedido
readycable

Cabos totalmente montados

  • Cabos fornecidos com conectores montados
  • Economize tempo e custos de montagem
  • Vida útil longa e calculável graças a extensos testes e verificações de qualidade

Em uso com sucesso

Esteiras porta cabos ESD dissipativas e buchas livres lubrificação no teste de placas de circuito impresso

Sistemas de fornecimento de energia duráveis para sistemas de posicionamento na produção de eletrônicos

Sistemas de posicionamento na fabricação de eletrônicos

Dispensador de adesivo para módulos de câmera

Montadoras de placas de circuito impresso da IPTE

Cabos especiais e esteiras porta cabos para máquinas pick & place de SMD

Máquina de pick & place de SMD da Assembléon

Montagem de PCB consistentemente confiável com cabos chainflex e e-chains

Montadoras de placas de circuito impresso da IPTE

Movimento suave no equipamento de teste do sensor

Equipamento de teste de sensores da Hoffmann + Krippner

Sistema linear com buchas de ar para ajustes de alta precisão

A e-skin flat é utilizada em sistemas com motores lineares

Sistemas de fornecimento de energia na produção de semicondutores

Exemplo de aplicação em sala limpa com semicondutores

Manuseio de wafer

Exemplo de aplicação em sala limpa com semicondutores

Amostras e informações adicionais

Folheto de sala limpa

Folheto de produtos para salas limpas

O igus corner

Caixa de amostras XXL

Produtos ESD

Informações sobre ESD

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: