Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

SEW-EURODRIVE cabo híbrido
MOVILINK® DDI

Compactas, rápidas, simples, confiáveis: cada vez mais máquinas modernas estão sendo projetadas com estes atributos. igus agora oferece cabos híbridos na linha adequada para a SEW-EURODRIVE com MOVILINK DDI. Como especialista em aplicações de movimento dinâmico e contínuo, os clientes confiam em muitos anos de experiência e nos altos requisitos de qualidade da igus.
 
Os cabos híbridos prontos para conexão adequados para a SEW-EURODRIVE consistem em cabo servo para transmissão de energia e núcleos de sinal adicionais para controle do freio e o cabo coaxial integrado para MOVILINK® DDI

Ir para a loja de cabos adequados para a SEW-EURODRIVE

As principais vantagens

Aumentar a tecnologia

Aumentar a tecnologia

  • Economize espaço de instalação e peso: apenas um cabo para energia e dados
  • Conjuntos de dados prontos para EPlan para geração automática de diagrama de cabos, lista de peças e outros documentos de projeto em CAE
  • Encomenda direta on-line com garantia de até 36 meses
Reduzir custos

Reduzir custos

  • Através da seleção ideal do produto
  • Redução dos custos de armazenagem própria através da entrega just-in-time
  • Sem sobretaxas mínimas de quantidade, sem taxas de corte 
  • Reduza o tempo de design em 50% com pronto para usarePlan macros
Comprovado

Comprovado

Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Materiais de cabos de longa duração + conectores plug-in de alta qualidade + usinagem = garantia de confiabilidade e retenção de valor dos componentes
  • Cálculo individual da vida útil , portanto sem superdimensionamento
  • Montado industrialmente
  • Adequado para SEW-EURODRIVE MOVILINK® DDi com elemento coaxial  
  • Cabos de extensão e conexão prontos para conexão diretamente do fabricante do cabo
  • Uso duradouro nas esteiras porta cabos
  • Com o comprimento exigido: com precisão de centímetros
  • Nenhum valor mínimo de pedido, a partir da quantidade 1