Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Economia de cabos com price check (verificação de preço)
Aumentar a tecnologia, reduzir custos. É a nossa missão.

Definindo volumes de dados de cabo Ethernet corretamente

Frequentemente, um cabo Ethernet da categoria mais alta possível é escolhido. No entanto, isso freqüentemente significa um preço alto e nem sempre é necessário do ponto de vista técnico. Com esta sessão, queremos transmitir a ideia de que selecionar o volume certo de transmissão de dados pode ser uma boa maneira de economizar dinheiro em cabos.
 
 
Conteúdos:
  • Quais volumes de dados são normais hoje?
  • O que minha aplicação precisa?
  • Exemplos de custos
Seminário online CF


Cabos Ethernet multifacetados para ótima vida útil

Com o maior portfólio global de cabos Ethernet para aplicações móveis, a igus oferece aos seus clientes a escolha certa para qualquer aplicação. Devido à automação crescente nos processos de produção, o volume de dados que precisam ser transmitidos entre componentes individuais também está aumentando. Ao mesmo tempo, o movimento desempenha um papel cada vez mais importante nos processos de produção modernos. Por esta razão, cabos especialmente projetados devem ser usados. Como os requisitos diferem de uma aplicação para outra, oferecemos uma linha completa de produtos de cabos Ethernet especialmente projetados para aplicações móveis.  Dependendo do desempenho mecânico e elétrico necessário, os usuários podem contar com cabos confiáveis e testados e selecionar o mais acessível de nossa linha de produtos que certamente funcionará em sua aplicação. Isso inclui padrões de transmissão CAT5 a CAT7 e desde movimentos lineares simples até movimentos tridimensionais. Mesmo aplicações com forças de tração particularmente altas podem ser realizadas, o que significa que temos um cabo Ethernet adequado para praticamente qualquer situação.

Exemplo de cálculo para cabos de catálogo

Cabo Ethernet CAT7

CAT7 Art.: CFBUS.052
Número de vias e seção transversal nominal do condutor: (4x(2x0,15)C)C  
Volume de dados. : 10 GBit
Art.: CFBUS.052 Preço: 42,36 Euros/m 

 

VS.


 Economia: 35,20 Euros/m*

Cabo Ethernet CAT5

CAT5 Art.: CFBUS.040
Número de vias e seção transversal nominal do condutor: (4x0,25)C 
Volume de dados. : 100 MBit
Art.: CFBUS.040 Preço: 7,16 Euros/m 
* Os valores aqui indicados baseiam-se nos preços da Alemanha e podem variar a nível internacional.

Outras ideias importantes para economizar

Uma vez que o cabo certo significa não apenas as dimensões certas, mas também o conector certo, cooperamos intensamente com os principais fabricantes de conectores para harmonizar os conectores para dois cabos. Isso garante segurança e é muito vantajoso para a instalação.
 
Aplicação Profinet
 
Exemplo de teste de longo prazo 5006a em um cabo Ethernet série CFBUS com fator de curvatura de teste de apenas 9,8xd.



Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h