Em aplicações industriais, rupturas de via ou blindagens quebradas são um perigo. Estes causam, muitas vezes, a paragem das máquinas. A igus projeta os seus cabos chainflex com condutores de cobre de elevada qualidade mecânica, em um comprimento de passo otimizado, para evitar tais paragens. Esta estrutura das vias proporciona uma elevada capacidade de carga, em comparação com os cabos de motor convencionais. A partir de uma seção transversal de via de 10mm², recomenda-se mudar para vias simples para sistemas de esteira porta cabos, pois estes podem ser usados em um espaço de instalação menor, o que também beneficia o design mecânico de todo o sistema de esteira porta cabos.
A relação custo-benefício e a compactação são as duas características principais que constituem a vantagem de um único via em relação a um cabo de motor de múltiplos vias. Os vias únicas podem ser produzidos a um custo significativamente mais baixo do que a alternativa de múltiplos vias. O diâmetro pequeno permite um processamento mais rápido, o que acaba se traduzindo em custos de produção mais favoráveis.
Além de reduzir custos, eles também ocupam menos espaço, o que é importante quando o espaço de instalação é apertado. Ambos os fatores tornam o uso de vias únicas em esteiras porta cabos em diferentes aplicações especialmente atraente.
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h