Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Economia de cabos com price check (verificação de preço)
Aumentar a tecnologia, reduzir custos. É a nossa missão.

Escolha PVC econômico em vez de PUR

Como material de revestimento, o PUR (poliuretano)tem algumas vantagens muito importantes em algumas áreas, mas não em todas. Nosso objetivo é permitir que você decida objetivamente se um cabo com uma capa de PVC não é apenas suficiente, mas também talvez a melhor solução.
 
Conteúdos:
  • Propriedades e vantagens do PUR como material de revestimento 
  • Propriedades e vantagens do PVC como material de revestimento
  • Que economias são possíveis?
Seminário online CF


Vantagens e propriedades dos dois materiais

PVC

  • Boa resistência à abrasão
  • Altamente retardante de chamas
  • Muito fácil de confeccionar

O PVC ou cloreto de polivinila é uma mistura de plástico versátil. No entanto, existe uma noção generalizada de que os cabos de PVC são adequados apenas para instalação estática.
Mas isso não está certo. Existem milhares de diferentes misturas de PVC para um grande número de aplicações diferentes, por isso é importante encontrar a correta para uso em esteiras porta cabos. Para os cabos chainflex da igus, selecionamos uma mistura que apresenta grande resistência à abrasão em esteiras porta cabos, pode ser facilmente montada e é até econômica. É por isso que os cabos de PVC são freqüentemente usados em indústrias nas quais ambientes secos e condições de temperatura ambiente são comuns, como as indústrias de embalagens e madeira.
 

PUR

  • Boa resistência ao óleo
  • Durabilidade em baixas temperaturas

 
Um revestimento externo de PUR (poliuretano) é principalmente notável por sua excelente resistência ao óleo. Os cabos PUR são frequentemente usados em indústrias como a fabricação de máquinas-ferramenta, nas quais as condições ambientais costumam ser sujas e substâncias como óleo ou refrigerantes são comuns. Ainda assim, o revestimento permanece flexível mesmo em operação contínua em uma esteira porta cabos e pode suportar altas cargas mecânicas. Além disso, os cabos PUR também são adequados para aplicações de baixa temperatura.

Exemplo de cálculo para cabos de catálogo

CF210.UL em PVC

CF210.UL.D Nº da peça: CF210.UL.25.15.02.01.D
Número de vias e seção transversal nominal do condutor: (4G2.5+ (2x1.5) C) C
Máx. diâmetro externo: 14mm
Raio de curvatura: 10 xd
Nº da peça: CF210.UL.25.15.02.01.D Preço: 8,21 Euros/m



VS.


Economia: 3,13 Euros/m*

CF270.UL.D em PUR

CF270.UL.D Nº da peça: CF270.UL.25.15.02.01.D
Número de vias e seção transversal nominal do condutor: (4G2.5+ (2x1.5) C) C
Máx. diâmetro externo: 14mm
Raio de curvatura: 10 xd
Nº da peça: CF270.UL.25.15.02.01.D Preço: 11,34Euros/m

CF5 em PVC

CF5 Nº da peça: CF5.15.12.D
Número de vias e seção transversal nominal do condutor: 12G1,5
Máx. diâmetro externo: 15mm
Raio de curvatura: 6,8 xd
Nº da peça: CF5.15.12.D Preço: 6,82 Euros/m



VS.


Economia: 4,16 Euros/m*

CF77.UL.D em PUR

CF77.UL.D Nº da peça: CF77.UL.15.12.D
Número de vias e seção transversal nominal do condutor: 12G1.5
Máx. diâmetro externo: 15mm
Raio de curvatura: 6,8 xd
Nº da peça: CF77.UL.15.12.D Preço: 10,98 Euros/m

CF211 em PVC

CF211 Código da peça: CF211.02.04.02
Número de vias e seção transversal nominal do condutor: (4x(2x0,25))C
Máx. diâmetro externo: 8mm
Raio de curvatura: 7,5 xd
Nº da peça: CF211.02.04.02Preço: 7,24 Euros/m 

 

VS.


 Economia: 0,71 Euros/m*

CF211.PUR em PUR

CF211.PUR Nº da peça: CF211.PUR.02,04,02
Número de vias e seção transversal nominal do condutor: (4x(2x0,25))C
Máx. Diâmetro externo: 7,5 mm
Raio de curvatura: 7,5 xd
Nº da peça: CF211.PUR.02.04.02 Preço: 7,95 Euros/m 
* Os valores aqui indicados baseiam-se nos preços da Alemanha e podem variar a nível internacional.

Ação price check/Verificação de preço CF para cabos servo

Exemplos práticos de aplicação chainflex

Atualmente, cabos de servo são o padrão para tecnologia de acionamento em automação e construção de máquinas. Os movimentos aos quais os cabos são submetidos nessas indústrias estão associados a grandes esforços mecânicos. Além disso, os cabos são frequentemente usados em ambientes onde umidade, óleo, poeira ou aparas são comuns. É por isso que escolher o material de revestimento certo é fundamental. Para garantir a qualidade constante do material de revestimento, nossos cabos são testados repetidamente em condições reais para que uma garantia vinculativa possa ser concedida ou a vida útil calculada online. Os cabos são testados em testes de lote de curto prazo e testes de vida útil de longo prazo.
 
Exemplo de teste de longo prazo 3841a em um cabo servo da série CF21 (capa de PVC) com um fator de curvatura de teste de apenas 6,1xd e 54 milhões de cursos concluídos.
 
Teste 3841a servo cabo CF21.UL
 
Mas esta escolha de qualidade de revestimento está disponível não apenas para nossos cabos de servo, mas também para todos os nossos outros tipos de cabos, como cabos de Encoder/Resolver, cabos Bus, cabos de controle, etc. Eles também foram testados em nosso laboratório de testes.
 


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h