Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
Cabos à prova de falhas para movimentos
em esteiras porta cabos


Ir para a loja online

chainflex® dura - 36 meses de garantia

Cabos em esteiras porta cabos ou conectados a robôs precisam de propriedades especiais se devem funcionar confiavelmente durante um período longo, apesar de uma alta quantidade de ciclos, altas velocidades, taxas de aceleração e condições ambiente desafiadoras. A gama de produtos chainflex® da igus® inclui desde cabos de comando, cabos de servo, cabos de motor e cabos de robô até cabos de bus, cabos de dados, cabos encoder e cabos de fibra ótica.

 

O nº.1 no mundo em termos de escolha, testes e garantia

25 anos de experiência - 36 meses de garantia

Testados no nosso próprio laboratório com uma área de 2.750 m2, 125 sistemas de teste, mais de 600 testes simultâneos

A maior gama com 1.354 tipos de cabos para dados, bus e sistemas híbridos, comando e acionamento

Vida útil configurável e calculável

Disponíveis em estoque, a partir de 1 m de comprimento dentro de 24 h.

Cabos para todos os tipos de movimento: horizontal, vertical, torção, alta velocidade - em ambientes diferentes: óleo, refrigerante, sala limpa, temperatura alta e baixa

Amostras grátis disponíveis

50% de redução de tempo ao desencapar graças à tecnologia CFRIP única

Cabo de controle  
Cabos de controle

Raios de curvatura até 4xd

Blindados e não blindados

Materiais de revestimento: PVC, PUR ou TPE

Ethernet/Bus  
Ethernet/Bus

Raios de curvatura até 10xd

Material de revestimento: TPE

Cabos de servo  
Cabos de servo

Raios de curvatura até 7,5xd

Blindagem total com ângulo de entrançado otimizado

Materiais de revestimento: PVC ou PUR

Loja online

Loja  

Cabos de comando, dados, bus, fibra ótica, sistema de medição, servo e motor

Mais informações sobre cabos flexíveis

Novidades 2018  
Novidades 2018

Cabo Ethernet de alta qualidade até CAT6 para os menores raios e as mais altas exigências e muito mais.

Cabos chainflex® no banco de ensaio da igus®  
Testados numa área de 2.750 m²!

Dois bilhões de ciclos de teste para uma segurança garantida contra falhas.

Exemplos de aplicação

Máquina "pick and place"

Sistemas de esteira porta cabos confeccionados e cabos especiais chainflex® garantem a confiabilidade operacional dessas máquinas "pick and place". São necessários 400 milhões de ciclos, o que corresponde a cerca de sete anos de funcionamento contínuo.


Saiba mais

Grandes centros de usinagem

Cabos chainflex® do sistema de medição nestes grandes centros de usinagem garantem um funcionamento sem falhas a longo prazo.


Saiba mais

Engenharia mecânica

Cabos de fibra óptica sem metal da igus® são implantados em instalações automatizadas de armazenamento de medicamentos porque carregam volumes de dados rapidamente e sem erros por anos a fio.


Saiba mais

Descarregadores de navio

Esses descarregadores de navio, cada um com um curso de 441 m, garantem uma redução nas forças de tração de aproximadamente 75 %.


Saiba mais

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à quinta das 8:00 - 17:00

Online:

24h