Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Cabos resistentes e duráveis para empilhadeiras

Cabos chainflex® testados em aplicações rolantes

Os cabos chainflex® da igus® são concebidos especialmente para aplicações de movimento. Devido ás características da construção, como o revestimento exterior extrudido com enchimento de nesga, materiais altamente resistentes, comprimentos de passo otimizados etc., os cabos chainflex® são adequados para Esteiras porta cabos em aplicações de movimentos rotativos e rolantes, dependendo da série.
No laboratório de testes da igus® que se estende sobre uma área de 2.750 m², a cada ano, os cabos chainflex® passam por 600 testes com mais de 2 bilhões de ciclos.
Empilhadeiras

Teste 4428 – CFSPECIAL.182.045

Cabo especial Profibus CFSPECIAL.182.045 alcança uma carga de tração máxima de 2800 N.

Qualidade testada

Laboratório de teste do chainflex®

No laboratório de testes de 2,750 m2, um dos maiores do tipo para o ensaio com cabos flexíveis, estão sendo realizados cerca de 700 testes paralelos.

... chainflex® testado, testado, testado ...

chainflex® são os cabos especiais para os Sistemas de esteiras porta cabos - testado, testado e testado.

Test laboratory for energy chains

More than three billion test cycles per year are carried out at a total of 180 testing stations.

Exemplos de aplicação