Cabos chainflex sem PVC com garantia de 4 anos e cortes a partir de pequenas quantidades.

Cabos para aplicações com movimentação: chainflex®

Loja

Configurador de cabos chainflex com lupa, calculadora e engrenagens.

Configuradores e mais

Conhecimento

Tipos de cabo

Tecnologia de acionamento

De muito a super econômico

Que vantagens oferecem os nossos cabos?

  • 30 anos de experiência
  • Garantia de 4 anos
  • Testado em nosso próprio laboratório em mais de 5.000 metros quadrados, 125 sistemas de teste, mais de 800 testes em andamento
  • Grande variedade com 1.354 tipos de cabos para dados, bus e sistemas híbridos, sistema de controle e acionamento
  • Vida útil previsível e/ou configurável
  • Disponível em estoque, a partir de 1 m de comprimento e em 36 horas
  • Cabos para todo tipo de movimento: horizontal, vertical, torção, alta velocidade
  • Amostras disponíveis gratuitamente
  • Redução de 50% no tempo de decapagem devido à exclusiva tecnologia CFRIP
  • Opcionalmente, com monitoramento inteligente de resistência à tração com smart plastics para cabos excepcionalmente pesados

Cabos chainflex em uso - exemplos práticos emocionantes de nossos clientes

Segurança previsível graças à experiência em laboratório e em campo

Chainflex funciona - garantido e certificado!

Um funcionário e uma cientista apresentam uma esteira porta-cabos para uso contínuo com 36 meses de garantia.

Novos produtos de cabos 2026

Avião diante de um mapa-múndi com logotipos de certificação e símbolos de normas para envios internacionais.

Aprovações e normas

Prateleiras com cabos chainflex em caixas etiquetadas no armazém.

chainflex CASE

O que são cabos chainflex para movimento?

Sensor para um cabo inteligente | i.Sense CF.P

  • O sensor CF.P mede as forças de tração nos cabos
  • Forças de tração permanentemente aumentadas podem levar a danos no cabo e, no pior dos casos, incêndio no cabo
  • O sensor CF.P identifica a manutenção que foi realizada de maneira incorreta nos cabos

Exemplos de aplicações de clientes

Máquina "pick and place"

Máquina pick-and-place para montagem automatizada de componentes e bobinas.

Grandes centros de usinagem

Centro de usinagem com esteira porta-cabos móvel em uma nave industrial.

Engenharia mecânica

Guia de corrente porta-cabos para máquinas-ferramenta com várias correntes energéticas.

Descarregadores de navios

Ponte rolante sobre a água com estrutura de aço amarela e rolo guia marcado em vermelho.

Mais aplicações

Tubo de proteção de cabos chainflex sobre uma onda com um navio ao fundo.

readycable

Esteiras porta cabos

readychain

Mais informações sobre os cabos chainflex

Testados em mais de 5.000 m²

Esteira porta-cabos em um eixo linear com cabos em uma instalação de automação.

Catálogo chainflex

Catálogo chainflex aberto com capa amarela.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Jones Cansi
Jones Cansi

Gerente de Produto - chainflex®

(11) 3531-4471 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: