Cabos para esteiras porta cabos

Cabos para aplicações com movimentação: chainflex®

Cabos chainflex® da igus® na loja online

Loja

Configuradores para cabos chainflex®

Configuradores e mais

Informações sobre os cabos chainflex®

Conhecimento

Que tipos de cabos estão disponíveis no igus®?

Tipos de cabo

Tecnologia de acionamento com chainflex

Tecnologia de acionamento

Porque devo escolher chainflex®?

De muito a super econômico

Que vantagens oferecem os nossos cabos?

  • 30 anos de experiência
  • Garantia de 4 anos
  • Testado em nosso próprio laboratório em mais de 5.000 metros quadrados, 125 sistemas de teste, mais de 800 testes em andamento
  • Grande variedade com 1.354 tipos de cabos para dados, bus e sistemas híbridos, sistema de controle e acionamento
  • Vida útil previsível e/ou configurável
  • Disponível em estoque, a partir de 1 m de comprimento e em 36 horas
  • Cabos para todo tipo de movimento: horizontal, vertical, torção, alta velocidade
  • Amostras disponíveis gratuitamente
  • Redução de 50% no tempo de decapagem devido à exclusiva tecnologia CFRIP
  • Opcionalmente, com monitoramento inteligente de resistência à tração com smart plastics para cabos excepcionalmente pesados

Cabos chainflex em uso - exemplos práticos emocionantes de nossos clientes

Segurança previsível graças à experiência em laboratório e em campo

Chainflex funciona - garantido e certificado!

Verificado pela UL

Novos produtos de cabos 2026

Aprovações e normas

CF CASE

chainflex CASE

O que são cabos chainflex para movimento?

Sensor para um cabo inteligente | i.Sense CF.P

  • O sensor CF.P mede as forças de tração nos cabos
  • Forças de tração permanentemente aumentadas podem levar a danos no cabo e, no pior dos casos, incêndio no cabo
  • O sensor CF.P identifica a manutenção que foi realizada de maneira incorreta nos cabos

Exemplos de aplicações de clientes

Máquina "pick and place"

Máquina "pick and place"

Grandes centros de usinagem

Grandes centros de usinagem

Engenharia mecânica

Cabos de fibra ótica (FOC) para a tecnologia de automação

Descarregadores de navios

Esteiras porta cabos da igus em alojamento de aço inoxidável

Mais aplicações

Aplicações com cabos chainflex para movimento
readycable

readycable

readycable

Esteiras porta cabos

readychain

readychain

Mais informações sobre os cabos chainflex

Testados em mais de 5.000 m²

Laboratório de testes chainflex®

Catálogo chainflex

Catálogo chainflex®

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Jones Cansi
Jones Cansi

Gerente de Produto - chainflex®

(11) 3531-4471 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: