Testado: cabo de motor CF430.D resiste a 17 milhões de ciclos

Cabo de motor CF430.D
relatório de ensaio Os cabos chainflex® são testados em mais de 700 ensaios paralelos no laboratório de ensaio de 2.750 m2, um dos maiores do tipo para o ensaio com cabos flexíveis.
Número do teste:4956
Tipo de cabo:Cabo de motor CF430.D
Raio de curvatura:175mm (fator 8.4xd)
Vida útil:17 milhões de ciclos
 

Garantia para cabos

36 meses de garantia para cabos


Mais informação:

Laboratório de teste do chainflex®

No laboratório de testes de 2,750 m2, um dos maiores do tipo para o ensaio com cabos flexíveis, estão sendo realizados cerca de 700 testes paralelos.

Calculadora de vida útil chainflex®

Com a calculadora de vida útil do chainflex®, você pode calcular com facilidade e rapidez a vida útil esperada dos cabos chainflex® especificamente para sua aplicação.

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h