Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Eixo cantiléver

Quantidade de produtos: 4

Novo

Apiro® Auslegerachse mit Doppelachse

Die Auslegerachse vom Getriebebaukasten Apiro® ist nun mit einer doppelten Auslegerachse erhältlich. Geeignet für motorischen oder manuellen Antrieb. Die Module sind seriell oder parallel nutzbar bei Hüben von 60 - 1.050 mm.
a pedido
22 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Eixo cantilever drygear® Apiro

O redutor linear permite diferentes cursos na aplicação e contém elementos de cremalheira e pinhão. Ele pode ser configurado em diferentes comprimentos, por exemplo, para aplicações de empurrador.
  • Acionamento elétrico ou manual
  • Os módulos podem ser ligados em série ou em paralelo 
  • Kit INI disponível para todas as opções
  • Temperatura de aplicação: +5°C a +50°C
de R$ 1.464,86/Pc.
22 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Engrenagem modular drygear® Apiro com eixo cantilever

  • Livres de lubrificação e livres de manutenção
  • Possibilidade de exercer forças maiores com o mesmo espaço de instalação
  • alta eficiência
  • Ótima precisão posicional
  • Transmissão: 4
de R$ 2.885,85/Pc.
22 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

drygear® Apiro cantilever axis with coupling

General properties:
  • Motorised or manual adjustment possible 
  • Wide range of accessories available
  • Suitable for splash water
  • Easy
  • Lubrication-free
  • Clearance arm
a pedido
22 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Consulta

Photo
Daniel Valentin

Especialista - Automação de baixo-custo

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h