Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Sistema redutor modular

Quantidade de produtos: 11

Engrenagem drygear® Apiro com pino de acionamento

A versão padrão entre os sistemas de transmissão Apiro: o sistema de transmissão com pino que permite uma ligação de acionamento direto.  Relações de transmissão disponíveis: 4:1, 32:1, 64:1, opcionalmente também: 3:1, 5:1, 8:1, 16:1
de R$ 2.495,62/Pc.
3 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Novo

Apiro® bevel gear

Bevel gear units are used wherever motion and forces have to be transmitted at right angles. With a 1:1 transmission ratio, the transmitted torques can be transferred almost without loss.
  • 1:1 transmission ratio
  • Splash-proof
  • Ini-kit available for all variants
a pedido
2 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Engrenagem drygear® Apiro com perfil multifuncional

Com a ajuda do perfil multifuncional, podem ser implementadas ligações em série de engrenagens, uma vez que os espaçamentos de elementos ou produtos podem ser regulados. Esta combinação é utilizada normalmente em aplicações nas indústrias alimentar e de embalagens.
de R$ 2.799,38/Pc.
Ir à página do produto

caixa de velocidades drygear® Apiro com disco rotativo

Este sistema de transmissão é particularmente adequado para aplicações com anéis rotativos, uma vez que também pode ser utilizado como o eixo em rotação. Por exemplo, pode ser utilizado em automação laboratorial.
de R$ 3.028,43/Pc.
Ir à página do produto

caixa de velocidades drygear® Apiro com acoplamento

O acoplamento pode ser utilizado em vários veios com um diâmetro máximo de 12 milímetros. Um exemplo de aplicação é a adaptação a eixos lineares.
de R$ 2.895,15/Pc.
Ir à página do produto

Engrenagem drygear® Apiro com braçadeira manual e indicador de posição

Engrenagens apiro drygear com braçadeira manual e indicador de posição
• Ajuste manual e instalação da engrenagem completa...
• Acessórios giráveis em quatro posições: 0°, 90°, 180°, 270°
•Opcionalmente também: 3:1, 5:1, 8:1, 16:1
de R$ 4.493,58/Pc.
Ir à página do produto

Redutor drygear® Apiro com eixo de saída

Redutor com eixo de saída permite a conexão direta com a saída.
  • Diâmetro do eixo de saída disponível: 8 mm
  • As taxas de transmissão disponíveis são: 4: 1, 32: 1, 64: 1
  • Opção de motor padrão: motor de passo NEMA17 / 23
  • Kit INI para posição zero opcionalmente adaptável
  • Opcionalmente também: 3: 1, 5: 1, 8: 1, 16: 1
de R$ 3.351,99/Pc.
4 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

drygear® Apiro | Conexão para fuso de avanço dryspin®

  • Conexão simples e direta para fusos de avanço dryspin
  • Opções disponíveis: DS10x25, DS12x5 e TR16x2
  • Redutores econômicos feitos de material de polímero iglidur
  • Design modular para ajustes manuais e operados por motor
  • Conversão rápida possível
  • Montagem sem ferramentas especiais
de R$ 3.224,69/Pc.
Ir à página do produto

Opção de montagem drygear® Apiro horizontal, placa

de R$ 466,78/Pc.
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

drygear® Apiro worm gear for manual adjustment

General properties:
  • Apiro worm gear with tribologically optimised material compounds
  • Particularly suitable as drive in format adjustment and synchronisations
  • available ratios: 4:1, 8:1, 32:1, 64:1 
  • Large handwheel, position indicator and hand clamp for manual drive
  • output shafts 4mm-12mm possible 
  • Easy
  • Lubrication-free
  • Low backlash

drygear® Apiro gearbox with turntable on both sides

General properties:
  • Apiro worm gear with tribologically optimised material compounds
  • Available gear ratios: 4:1, 8:1, 32:1, 64:1 
  • Motorised or manual adjustment possible 
  • Wide range of accessories available
  • Suitable for splash water
  • Easy
  • Lubrication-free
  • Clearance arm

Consulta

Photo
Daniel Valentin

Especialista - Automação de baixo-custo

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h