Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

engrenagem harmônica

.

Quantidade de produtos: 3

Engrenagem harmônica drygear® | tamanho da instalação 17

  • Transmissão: 28:1
  • Vida útil do serviço mecânico: 1.000.000 ciclos
  • Design pequeno e compacto
de R$ 2.527,41/Pc.
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Engrenagem de onda de deformação drygear® | Tamanho da instalação 17 com motor Nema 11

  • Tamanho da instalação: engrenagem harmônica tamanho 17 com tamanho de instalação NEMA 11/flange 28mm
  • Conexões opcionais do motor: fio trançado, conector e fio trançado com codificador  

Engrenagem de onda de deformação drygear® | Tamanho da instalação 17 com motor Nema 17

  • Tamanho da instalação: engrenagem harmônica tamanho 17 com NEMA 17/tamanho de instalação de flange 42mm
  • Conexões opcionais do motor: fio trançado, conector, codificador e freio
de R$ 3.648,07/Pc.
4 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Consulta

Photo
Daniel Valentin

Especialista - Automação de baixo-custo

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h