Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Acessórios para engrenagem harmônica

Quantidade de produtos: 4

Engrenagem harmônicagrenagem harmônica Drygear® | Tamanho de instalação 17 | Shaft de acionamento

A engrenagem harmônica com um eixo de acionamento direto permite a conexão de novos kits de motor e operação manual.
  • Transmissão disponível: 28:1
  • Opção de motor padrão: motor de passo, motor DC, motor BLDC
  • Kit de sensores INI para posição zero adaptáveis
de R$ 3.442,32/Pc.
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

drygear® engrenagem harmônica | Tamanho da instalação 17 | Eixo de saída

A engrenagem harmônica com um eixo de saída direta permite a conexão de novos kits de motor e operação manual.
  • Transmissão disponível: 28:1
  • Opção de motor padrão: motor de passo, motor DC, motor BLDC
  • Kit de sensores INI para posição zero adaptáveis
de R$ 3.442,32/Pc.
Ir à página do produto

Consulta

Photo
Daniel Valentin

Especialista - Automação de baixo-custo

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h