Alterar idioma :
... Ajuste em conformidade com a FDA ...
Estamos constantemente pesquisando novas soluções para as necessidades especiais dos clientes. Foi assim que surgiu o nosso novo estudo sobre o módulo linear de fuso SHT com design higiênico. O objetivo: um módulo linear que atende aos mais altos padrões de higiene e está em conformidade com a FDA.
Descubra os detalhes do estudo e o que torna os componentes individuais desse eixo linear tão especiais.

Com o configurador on-line para tecnologia de acionamento, você pode inserir seus requisitos e receber acionamentos lineares com fuso, correia dentada ou cremalheira e pinhão, que podem ser configurados de acordo com suas necessidades. Motores, controles de motor e outros acessórios para seus acionamentos lineares também podem ser encomendados diretamente.

* Quando as coisas precisam se mover de forma particularmente rápida: Atuadores lineares pré-configurados com e sem motores elétricos também podem ser encontrados em nossa loja on-line de tecnologia de acionamento.
Aprovação de acordo com a regulamentação da UE 10/2011
Muitos eixos lineares e trilhos lineares de aço inoxidável da drylin® são aprovados de acordo com as diretrizes da FDA e da UE e garantem a máxima segurança para os processos de produção nos setores alimentício, médico e de engarrafamento. Graças à sua coloração azul, eles são fáceis de identificar e minimizam o risco de contaminação.
Além disso, a igus® é membro da rede de especialistas EHEDG. Sua tarefa é desenvolver diretrizes para o projeto higiênico de máquinas e sistemas para a indústria de processamento de alimentos.

Seu início favorável na automação
É aqui que a tecnologia de acionamento começa! Ainda não está familiarizado com nossos produtos? Peça o módulo linear em miniatura gratuito em uma caixa de óculos com mais informações sobre a tecnologia de acionamento da igus®. Convença-se da qualidade

Gostaria de equipar nossos módulos lineares de aço inoxidável com um motor? Então conheça nosso motor especial, que é especialmente adequado para uso em ambientes úmidos.


De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h