Alterar idioma :
"A manufatura enxuta" descreve a tendência de usar os recursos de forma otimizada, sem desperdiçá-los e, ao mesmo tempo, obtendo o maior resultado possível. Em resumo, trata-se de maximizar a eficiência ou "produção enxuta". Nossas esteiras porta cabos também são desenvolvidas de acordo com essa filosofia. Com a esteira porta cabos E4QL para máquinas-ferramenta, por exemplo, alcançamos a maior estabilidade possível e, ao mesmo tempo, economizamos materiais. Isso também nos permitiu reduzir os custos.
Esteira porta cabos com a melhor combinação de estabilidade e peso. A abertura manual reduz o tempo de montagem em 40%.

Guia de cabos confiável e seguro graças às superfícies deslizantes otimizadas, freio integrado e 10% mais estabilidade do que seu antecessor.

Esteiras híbridas compactas (mistura de plástico e aço) no tamanho com uma altura interna de 28 mm e 32 mm. Agora também disponível com uma altura interna de 200 mm.

Estudo de projeto: A série R4Q é equipada com tampas/bases e, portanto, é resistente à limalhas. O fecho de clique permite a instalação sem ferramentas.

Várias de nossas séries de cabos agora são certificadas com uma classificação de temperatura "UL" de +90°C.

Graças à calculadora de vida útil, você sempre sabe quanto tempo nosso cabo durará em sua aplicação. Incluindo certificado e verificação de preço.

Fornecemos cabos de acionamento prontos para conexão, com conectores e testados na extremidade, adequados para 40 fabricantes.

Bobina de cabo com requisitos de manutenção reduzidos e proteção ideal do cabo. Sem alojamento, para integração em estruturas existentes.

O perfil oferece alta rigidez, baixa deflexão e alta proteção graças aos três lados completamente fechados.

Essas guias híbridas combinam a operação suave das roldanas de polímero com a robusta tecnologia de buchas para absorver cargas.

Em comparação com o PRT-01, o PRT-04-CP é 60% mais leve, requer 50% menos espaço e é 20% mais econômico.

Robô Delta em um design robusto e higiênico de aço inoxidável. Desenvolvido para tarefas rápidas e precisas de pick & place.

Obtenha rapidamente o transporte automatizado de mercadorias. Com uma capacidade de carga de 50 kg e um peso de tração de até 100 kg. Descubra também o ReBeL Move Pro com uma capacidade de carga de 200 kg.

O ReBeL 03 apresenta uma nova tecnologia de codificador para aumentar a repetibilidade de +/-1 mm.


Nosso serviço de amostras oferece consultoria personalizada e o design de e-chains, cabos, acionamentos lineares e buchas. Também lhe mostraremos nossa tecnologia de sensores para a máquina-ferramenta 4.0.

... em todos os produtos previsíveis
Oferecemos uma garantia de até 4 anos para todos os nossos produtos previsíveis na calculadora de vida útil.

Chega de raspagem. Solicite informações agora.
A fita em relevo foi projetado para substituir a demorada raspagem do leito de sua máquina. Gostaria de saber mais? Basta preencher o formulário vinculado e entraremos em contato com mais informações.
Você já conhece nossas outras fitas para aplicações de deslizamento? Acesse nossas fitas.
Desde 2018, temos nos concentrado cada vez mais na sustentabilidade da produção e dos produtos. Como resultado, agora temos novas buchas e guias, bem como uma nova esteira porta cabos feita de material reciclado de nossa própria produção. E nosso programa de reciclagem Chainge® para esteiras porta cabos em fim de vida útil foi ampliado para incluir um mercado on-line para regranulados.
rol e-chain E4.1R com menos energia de acionamento necessária

Bucha linear Eco: adaptador reciclado para buchas

Guia linear híbrida com roldana dupla livre de lubrificação

Estamos trabalhando intensamente em tópicos de transformação digital. Isso inclui nossos smart plastics, ou seja, nossos produtos em conjunto com a tecnologia de sensores inteligentes, que permitem o monitoramento de condições ou a manutenção preditiva, por exemplo. Mas também inclui muitos serviços relacionados ao tópico de "enjoyneering". Isso inclui o metaverso da igus, o reconhecimento inteligente de peças de reposição e novos aplicativos, como o igus GO.

Amostragem gratuita
Preencha o formulário e faremos uma amostra gratuita de seu protótipo. Incluindo consultoria e projeto em sua máquina-ferramenta.

Estande virtual em feiras de negócios
Você perdeu a última feira de negócios? Em nosso estande virtual da feira de negócios para o setor de máquinas-ferramenta, você encontrará os produtos mais importantes em um piscar de olhos.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h