Usado com sucesso em intralogística

Esteiras porta cabos, cabos, buchas e sensores em SRUs, robôs de coleta, AGVs ou veículos industriais.

Em nosso laboratório de teste interno, bem como na prática: nossos produtos são testados para uma ampla gama de cargas e foram comprovados em inúmeras aplicações em intralogística. A seguir, você pode encontrar uma seleção de aplicações de clientes que já foram realizados.

Unidades de armazenamento e recuperação

Unidade de armazenamento e recuperação

AGVs (veículos auto-guiados)

 AGV

Exemplos de aplicação para esteiras porta cabos e cabos em unidades de armazenamento e recuperação.

Eficiente e à prova de falhas. À medida que a automação no manuseio de materiais aumenta, muito é exigido das unidades de armazenamento e recuperação. Para uma boa capacidade de manuseio, é necessário evitar percursos vazios, mas também são necessárias altas velocidades de deslocamento. Esteiras porta cabos e cabos chainflex estão entre os sistemas adequados para alto desempenho de deslocamento com orientação para a fonte de alimentação e uma variedade de meios. Uma vez que é complementado com sensores opcionais para monitoramento de condição, os percursos de recuperação horizontal e vertical podem ser feitos de forma contínua e confiável.

Exemplos de aplicação para esteiras porta cabos, cabos e buchas em veículos industriais.

Empilhadeiras, empilhadeiras especiais, veículos de coleta, estruturas elevatórias... Para veículos industriais, oferecemos uma ampla gama de buchas, buchas lineares, cabos e esteiras porta cabos projetadas para suportar altas cargas, poeira e sujeira e vibração. Todos eles são adequados para uso contínuo e não requerem lubrificação ou manutenção.

Exemplos de aplicação para esteiras porta cabos, cabos e buchas em AGVs e robôs de coleta.

Os veículos auto-guiados tornaram-se indispensáveis nos grandes armazéns modernos. Para trabalhar de forma independente, eles precisam de soluções duráveis e de baixa manutenção. Os componentes móveis em AGVs, portanto, requerem mancais axiais ou buchas que precisam do mínimo de lubrificação possível. Nossos testes no laboratório interno e sensores opcionais nos permitem equipar robôs de coleta com esteiras porta cabos que garantem confiabilidade de planejamento e longa vida útil.

Exemplos de aplicação para buchas, esteiras porta cabos e cabos na tecnologia de transportadores.

Empurradores de produtos, transportadores de correia, sistemas de transporte aéreo, transportadores de rolos, rolamentos de correia transportadora, transições de ponta de faca, correntes de transmissão e transportadoras – os sistemas de tecnologia de transporte são diversos. Nossa ampla gama de rolamentos livres de lubrificação e manutenção, como buchas, rolamentos de esferas, buchas de flange fixo e roletes de ponta de faca garantem soluções individuais no manuseio de materiais.

Exemplos de aplicação para esteiras porta cabos e cabos em carregadores de pórtico/robôs lineares



Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h