Alterar idioma :

Há mais de 50 anos, a igus® desenvolve e produz sistemas de roteamento de cabos de alta qualidade para diversas aplicações - de máquinas de venda automática de bebidas a usinas siderúrgicas. As correntes de energia da igus® já estão em uso confiável em muitas centenas de milhares de aplicações em todo o mundo. Devido ao progresso técnico de novos sistemas e máquinas no mercado, estamos constantemente expandindo nossa linha e-chain® com inovações de produtos. Sob o lema Tech up. Cost down., permitimos que você economize custos e aumente ainda mais a qualidade de máquinas e sistemas.

O primeiro sistema de corrente de energia do mundo com seu próprio acionamento, agora praticamente sem desgaste com um motor linear. Para longas distâncias de 1.000 m ou mais com dinâmica extrema e longos tempos de funcionamento. Para a próxima geração de guindastes ASC (Automated Stacking Cranes).

A maior corrente eletrônica do mundo® E4.350 é usada na desidratação de lodo para guiar com segurança as pesadas mangueiras em movimento. Apesar dos enormes pesos de enchimento, ela garante o alto tempo de inatividade necessário de todo o sistema. Longa vida útil mínima de 15 anos sem grandes manutenções, operação contínua 365 dias por ano

Design especial plano, simples e favorável para o roteamento de cabos nos espaços mais apertados em extensões de servidores ou para extensões/gavetas de qualquer tipo. Roteamento de cabos favorável com fácil preenchimento e raio de curvatura definido.

O carretel de corrente eletrônica® da igus é um sistema de corrente eletrônica motorizado e montado em carretel® que, graças a uma corrente especial equipada com inserções de roletes, permite que a tomada seja posicionada de forma flexível em uma faixa de até 100 m. Isso significa que mais navios podem ser abastecidos do que com sistemas fixos. Isso significa que mais navios podem ser abastecidos do que com sistemas instalados permanentemente.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h