Banner de materiais

O que os materiais iglidur® para aplicações especiais podem fazer?

  • Condutor de eletricidade, muito resistente à pressão
  • Condutor de eletricidade
  • Alta resistência à compressão
  • Boa resistência à temperatura
iglidur® F material
  • Compatível com ESD, resistente ao desgaste e dissipativo
  • Para evitar cargas eletrostáticas
  • Também adequado para ambientes úmidos
  • Livre de lubrificação e manutenção
iglidur® F2 material
  • O padrão automotivo para temperaturas de até +200°C
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Alta resistência ao desgaste
  • Resistência a altas temperaturas: -40°C a +200°C
iglidur® H4 material
  • Alta resistência subaquática, para rotação rápida embaixo d'água
  • Para uso embaixo d'água
  • Para rotação rápida e contínua
  • Vida útil longa
iglidur® Material UW
  • O biopolímero, baseado em matérias-primas renováveis
  • Baseado em matérias-primas renováveis
  • Aplicável universalmente
  • Livre de lubrificação e manutenção
iglidur® Material N54
  • Classificação V0 de acordo com a UL94, classificação V0 universal de acordo com a UL94
  • Atende aos requisitos de proteção contra incêndio da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) para interiores de aeronaves
  • Alta resistência à abrasão
  • Aplicável universalmente
iglidur® G V0 material
  • Ecologicamente correto, versátil e econômico
  • Boas especificações mecânicas
  • Robusto
  • Econômico
  • Boa resistência à mídia
iglidur® Material J2
  • De acordo com a norma ISO 22 196:2011
  • Antibacteriano
  • Aplicável universalmente
  • Boa resistência à mídias
iglidur® Material AB
  • Atende à norma de proteção contra incêndio DIN EN 45545 HL3, R22/R23, retardante de fogo
  • Alta resistência ao desgaste
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Livre de lubrificação e manutenção
iglidur® Material RW370
  • Alta flexibilidade e silêncio
  • Eliminação de ruídos
  • Flexibilidade extremamente alta
  • Possibilidade de função de vedação
iglidur® B material
  • Livre de PTFE e silicone
  • Boa resistência à abrasão
  • Operação a seco
  • Boa resistência à abrasão
  • Livre de lubrificação e manutenção
iglidur® C material
  1. Temperatura máxima de aplicação a longo prazo
  2. Pressão máxima recomendada na superfície a +20°C
  3. Melhor combinação para p = 1MPa, v = 0,3m/s, rotação

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Marcio Marques
Marcio Marques

Gerente de Produto - dry-tech®

(11) 3531-4468 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: