Esteiras porta cabos para pontes rolantes de duas vigas

Leve, robusto e econômico: soluções de cadeia de energia para pontes rolantes suspensas de duas vigas

guidelite plus

calha-guia guidlite plus

  • Consiste em componentes plásticos
  • Oferece alta estabilidade de orientação
  • Feito de material EG resistente a produtos químicos
  • Mais silenciosa e econômica do que as calhas metálicas comparáveis
esteira porta cabos E4,1

sistema de cadeia de energia E4.1

  • Mais estabilidade com dimensões menores
  • Alta vida útil, mesmo em condições ambientais abrasivas
  • Sistema modular de corrente de energia para fácil manuseio
E4.1R

corrente de energia E4.1R

  • Opção de design com rolamento ou deslizamento
  • Para uso em guindastes com cargas adicionais menores
  • Redução do ruído e da vibração com menor necessidade de energia de acionamento
chainflex

chainflex®: Para aplicações móveis

  • cabo para uso em cadeia de energia
  • Ampla gama de produtos
  • Projetado para velocidades e acelerações enormes, longas distâncias de deslocamento e as mais adversas influências ambientais

Monitoramento de condições com o i.Sense

  • Monitoramento da cadeia de energia no guindaste
  • Em caso de problemas, o software pode iniciar uma parada de emergência para evitar danos
  • Maior segurança durante a operação
i.Cee

Manutenção preditiva com o i.Cee

  • Informa os requisitos de manutenção na cadeia de energia em um estágio inicial e antes que ocorram danos
  • Evita falhas dispendiosas no sistema
  • Aumenta a confiabilidade operacional
SuperCalha de alumínio

Calha de guia Super-Alu

  • Perfil de alumínio resistente à água do mar
  • No sistema modular Basic e Heavy Duty
  • Instalação muito fácil e universal
  • Faixa deslizante para proteção contra abrasão
Braçadeiras CFXL chainfix

Grampo de fixação de corrente CFXL

  • Alívio de cabos muito tensionados
  • Absorção de força 3,5 vezes maior do que as abraçadeiras padrão
  • Instalação simples
Extremidade móvel flutuante

Extremidade móvel flutuante

  • Para equalizar longas distâncias de deslocamento
  • Pequeno, leve e econômico
  • Compatível com isense EC.P
  • Pode ser usado para vários suprimentos de energia
e-spool
liftband
e-drum

Comparação de sistemas

Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de sistemas festoon

sistema de corrente de energia em vez de festooning

Sistemas de esteiras porta cabos em vez de enroladores de cabos motorizados

Sistema de corrente de energia em vez de enrolador de cabo motorizado

Sistemas de esteiras porta cabos em vez de barras condutoras

sistema de cadeia de energia em vez de sistema de barramento

Histórias de usuários: cadeia de energia bem-sucedida em pontes rolantes de duas vigas

Pontes rolantes e guindastes em interiores
Pontes rolantes e guindastes em interiores
Pontes rolantes e guindastes em interiores
guindaste guidefast

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: