Esteiras porta cabos para guindastes Golias

Produtos duráveis e com otimização de desgaste para guindastes Goliath

Esteiras porta cabos com rolamentos

Corrente de energia de rolos "Heavy Duty"

  • Nas séries 4040RHD ou 5050RHD
  • Os roletes livres de manutenção reduzem as forças de tração/empuxo necessárias em até 75
  • Possibilidade de percorrer distâncias de mais de 800 m
  • Baixo desgaste apesar das altas cargas
Calhas guia

calha guia

  • Disponível em aço inoxidável (304)AISI 304 e (316)AISI 316L e alumínio com resistência à água do mar de acordo com a norma EN6060
  • Também disponível como calha de plástico econômica e resistente à corrosão
Extremidade móvel flutuante

Extremidade móvel flutuante

  • Para equalizar longas distâncias de deslocamento
  • Pequeno, leve e econômico
  • Compatível com isense EC.P
  • Pode ser usado com diferentes fontes de energia
Cabos chainflex

chainflex®: Para aplicações móveis

  • cabo para uso em cadeia de energia
  • Ampla gama de produtos
  • Projetado para velocidades e acelerações enormes, longas distâncias de deslocamento e as mais adversas influências ambientais
Cabo de motor chainflex

cabo do motor

  • Principalmente com material de revestimento externo TPE para faixas de temperatura extremas
  • Alta resistência à abrasão para uma longa vida útil
  • Vida útil calculável on-line. Com garantia de 4 anos
Cabo de controle chainflex

cabo de controle

  • De 12 núcleos com encordoamento em feixe
  • Longos tempos de operação graças à prevenção de saca-rolhas
  • A vida útil pode ser calculada on-line. Com garantia de 4 anos
e-chain E4.1 iSet

Engenharia sofisticada facilitada.

i.Sense
Fixadores

Comparação de sistemas

Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de sistemas festoon

sistema de corrente de energia em vez de festooning

Sistema de corrente de energia em vez de enrolador de cabo motorizado

Sistema de corrente de energia em vez de enrolador de cabo motorizado

Sistemas de esteiras porta cabos em vez de barras condutoras

sistema de cadeia de energia em vez de sistema de barramento

Histórias de aplicações bem-sucedidas com guindastes de estaleiros

Guindastes de estaleiro naval

Confiável mesmo com tufões

Guindastes de estaleiro naval

e-chain® para a produção de grandes navios

plásticos inteligentes

...e outras histórias de sucesso

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: