Unidade linear drylin® SLW com acionamento de fuso de avanço

Muito robusto, plano e resistente a dobras

Vantagens

mMesas drylin® SLW XY

Mesa cruzada X-Y com eixos lineares drylin e fuso roscado.
  • Como versão padrão ou com pré-carga
  • Alta precisão & extrema rigidez
  • Alinhamento preciso graças à produção CNC
  • Comprimento máximo do curso de até 500 mm (dependendo do tamanho da instalação)
  • Também disponível na versão com pré-carga
  • Sem lubrificação e sem corrosão

Motores elétricos para eixos lineares SLW

Motor de passo com fuso drylin E com placa frontal e cabo de conexão.
  • 3 tamanhos de instalação com ou sem fio trançado
  • Disponível pronto para conexão
  • Com ou sem codificador

Acessórios técnicos drylin® - elementos de controle

Acessórios para módulo linear drylin com vários fim de curso, contadores e peças de montagem.
  • Acessórios para posicionamento manual e ajuste de formato
  • Opções de instalação e fixação
  • Motores de passo e de corrente contínua para operação elétrica

unidades lineares drylin SLW em uso

O pesado se torna fácil - Posicionamento com unidades lineares da igus livres de manutenção

Carro drylin com fuso roscado em uma instalação de transporte ou envase.

Unidade linear SLW com acionamento por fuso de avanço na tecnologia médica

Transportador com guia drylin e estrutura metálica em uma instalação de automação.

Embalagem e laminação de nível de enchimento

Sistema de transporte com guias lineares e cabos em uma máquina industrial.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: