Manuseio e Automação com Robótica de Baixo Custo para a Indústria de Plásticos

Manuseio e automação

O coletor de sprue IAP1

Áreas de aplicação da automação de baixo custo na indústria de plásticos

Produtos para a automação de processos no setor de máquinas para plásticos

readychain

Cadeia de energia pré-montada

  • Sistemas de fornecimento de energia pré-montados, por exemplo, para robôs de manuseio na máquina de moldagem por injeção
  • Entregue em 3 a 10 dias
IAP3 do coletor sprue igus

coletor de jitos IAP1

  • Para engate lateral em moldes de remoção e ejetores
  • Ciclo total de abertura e fechamento em 1,25 s
Sistema de módulos lineares drylin

Pórticos lineares

  • Programa padrão despachado em 24 horas
  • Configurável individualmente
  • carga de até 75 kg, curso de até 6 m
robolink

robolink® 4 e 5 DOF

  • Alcance de 620 e 790 mm
  • máx. Carga útil de 3 kg
  • Com e sem sistema de controle integrado
Robô delta drylin

pick & place delta robot

  • Como um kit ou pré-montado
  • Alcance de 360 / 660 mm
  • Taxa de coleta de 60/min.
chainflex

Cabo de dados resistente a rupturas

  • Vendido por metro ou montado
  • Adequado para cargas elevadas
  • À prova de falhas com 36 meses de garantia

Exemplos de aplicação

Guia de cabos para robô de remoção em máquina de moldagem por injeção

Máquina de moldagem por injeção

Robô linear de sala para aplicação de coleta & place em logística

Monitoramento de condições e manutenção preditiva: plástico inteligente para a cadeia de energia e rolamentos

Fornecimento de energia inteligente

Plásticos inteligentes para manutenção preditiva

Tecnologia inteligente de rolamentos

Buchas em polímero inteligentes

Conjunto completo de plásticos inteligentes

Blogs da igus®: Tendências e tópicos importantes relacionados a soluções de automação

Manuseio e automação
Mancais lineares plásticos inteligentes
Automação

Mais informações

plásticos inteligentes

plástico inteligente

RBTX® Lean Robotics

Cabo de controle chainflex

chainflex® cabo de controle

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: