Descubra a caixa de amostras de tecnologia ferroviária

plástico de movimento para uso em tráfego ferroviário e veículos de transporte

O que há em sua caixa de amostras?

Caixa de amostra ferroviária com produtos igus

1. Parafusos de avanço dryspin®

Fusos de avanço de hélice elevada dryspin®

Porcas de fuso iglidur® J350

  • Em rosca trapezoidal e íngreme, tipo cilíndrico ou como variantes de flange
  • Funcionamento sem vibrações e com baixo nível de ruído
Porta de trem com diferentes componentes da igus

Sistemas de entrada sem falhas com uma longa vida útil

Preenchimento de lacunas na tecnologia ferroviária com a tecnologia de fuso de avanço dryspin

Parafusos de avanço no preenchimento de lacunas em trens

2. mancais de deslizamento iglidur® e igutex®

Buchas e mancais ferroviários

iglidur® RW370, TX1, Q3E

Assento com buchas autolubrificantes iglidur, guias lineares e um mancal rotativo deslizante PRT

Alto conforto no compartimento do passageiro

Acopladores com buchas autolubrificantes iglidur

Acoplamento confiável e sem lubrificante

3. Guia linear drylin® W

guia linear drylin WW

Sistemas lineares para todas as aplicações

Assento com buchas autolubrificantes iglidur, guias lineares e um mancal rotativo deslizante PRT

Livre de manutenção e limpo no compartimento do passageiro Os mancais de

Medidores de distância para trilhas

4. rolamento de flange igubal®

Acopladores com buchas autolubrificantes iglidur

Elementos de rolamento autoajustáveis

Pantógrafo de tecnologia ferroviária

Polímeros isolantes de alto desempenho em pantógrafos

Máquina de medição para perfis de trilhos

5. rodas dentadas iguform e igutek

Engrenagens iguform e igutek

Engrenagens plásticas resistentes ao desgaste fabricadas com polímeros de alto desempenho iglidur®

Comutação de trilhos

engrenagem no ajuste de pontos

6. E2.1 micro e-chain®

Sistemas de fornecimento de energia E2 micro

corrente de energia para roteamento de cabos seguro e durável

Porta de trem com diferentes componentes da igus

Sistemas de entrada sem falhas com uma longa vida útil

Veículos combinados de transporte rodoviário/ferroviário

Movimentação segura da mesa de transferência

7. cabo chainflex®

Cabo de controle CF9 com vedação

cabos para aplicações móveis

Porta de trilho leve com produtos igus

Portas para trens leves que economizam espaço com o cabo chainflex®

Sistemas de esteiras porta cabos prontos para instalar

Corrente de energia pronta com cabo chainflex®

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: