Esteiras porta cabos, cabos e buchas para serviços pesados para guindastes portuários e intermodais

Produtos duráveis e conectados em rede para cursos longos e cargas elevadas.

Esteiras porta cabos para guindastes

Sistema de fornecimento de energia no guindaste

Cabos elétricos para guindastes

Cabos para guindastes

Buchas para serviços pesados em guindastes

Buchas de serviço pesado resistentes para guindastes

Tecnologia de sensores para guindastes

Sensores para guindastes

Esteiras porta cabos para guindastes portuários e intermodais

P4HD - A e-chain com a vida útil mais longa

P4HD
P4.1

P4.1 - A esteira porta cabos universal

Tecnologia de sensores para esteiras porta cabos e cabos elétricos

Sensores para esteiras porta cabos

  • Evite falhas dispendiosas com monitoramento de condições e manutenção preditiva na esteira porta cabos
  • Medição de forças de tração/compressão, taxas de desgaste, aceleração e muito mais
Estudo de caso: sensores em guindastes

Como a tecnologia de sensores fortalece os guindastes STS

Calha guia

Calhas guia

  • Disponíveis em aço inoxidável ou alumínio para resistência à água do mar de acordo com a norma EN6060 e redução de peso
  • Também disponível como calha de plástico econômica e livre de corrosão
Fixadores

Braçadeiras "chainfix CFXL"

  • Para o alívio de cabos com muita tensão
  • Alívio de tensão mesmo para mangueiras e cabos com grandes diâmetros
  • Fácil de adaptar na esteira porta cabos
Extremidade móvel flutuante

Extremidade móvel flutuante

  • Para compensação em cursos longos
  • Pequena, leve e econômica
  • Compatível com isense EC.P
  • Pode ser combinada com várias esteiras porta cabos

Cabos para guindastes portuários e guindastes intermodais

Cabos de controle chainflex CF9 e CF10

Cabo de controle chainflex

Cabos de potência chainflex CF37/38, CF330/340

Cabo de motor chainflex

Cabo de fibra ótica chainflex CFLG.LB

Cabo de fibra ótica chainflex

Cabo de dados chainflex CF11

Cabos de dados chainflex

Certificação UL

Resistente a raios UV

Garantia

Saiba mais


Buchas de alta carga para guindastes portuários e guindastes intermodais

Bucha de serviço de serviço pesado TX1

Material robusto e versátil

Buchas para serviço pesado TX2

Perfeita para eixos rígidos

Buchas para serviço pesado TX3

Operação contínua com cargas muito altas

Folheto para serviços pesados
Buchas para serviços pesados em detalhes

Folheto de serviços pesados

Chassi RTG

Tecnologia de sensores para guindastes portuários e guindastes intermodais

Monitoramento de condição i.Sense

Monitoramento de condição i.Sense

Manutenção preditiva i.Cee

Manutenção preditiva i.Cee


Exemplos de aplicações. Aqui os clientes confiam nas esteiras porta cabos.

White paper sobre requisitos para guindastes STS

E muitas outras histórias de sucesso...

Comparação de sistemas - e-chain vs. festoon, enrolador de cabo motorizado e sistema de barramento

Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de sistemas festoon

Sistema de esteira porta cabos em vez de festoon

Sistemas de esteiras porta cabos em vez de enroladores de cabos motorizados

Sistema de esteira porta cabos em vez de enrolador de cabo motorizado

Sistemas de esteiras porta cabos em vez de barras condutoras

Sistema de esteira porta cabos em vez de sistema de barramento

Testados para uso em guindastes - no maior laboratório de testes do setor

Folhetos para o setor de guindastes

Folheto de guindastes portuários

Guindastes portuários

Folheto de guindaste intermodal

Guindastes intermodais

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: