Exemplos de aplicação com plásticos inteligentes

Referências inteligentes de clientes com sistemas de fornecimento de energia

Referências inteligentes de clientes a partir da tecnologia de rolamentos

Destaques selecionados:

Sensores inteligentes para longos períodos de operação

Plásticos inteligentes em guindaste/ponte rolante interior

Rede total no guindaste interno

Plásticos inteligentes em guindaste/ponte rolante interior

Manutenção preditiva em uma estação de lavagem de trens

plásticos inteligentes em uma estação de lavagem de trens

Engenharia agrícola

Setor automotivo

Monitoramento inteligente de quebras em um simulador de direção automotiva de 22 toneladas


Pórticos e robôs lineares

Guindastes portuários

smart plastics em guindastes RMG

Pacote completo de plásticos inteligentes no guindaste RMG

i.Sense EC.P em um guindaste de estaleiro

Guindaste de estaleiro inteligente: confiável apesar das tempestades de tufões

Sistema de monitoramento de condição STS com i.Sense

12 Guindastes de navio para terra com correntes de energia inteligentes para serviços pesados


Caso de sucesso

Robusto e inteligente - Como as cadeias de energia em rede digital fortalecem os guindastes STS no porto de Roterdã

Estudo de caso gratuito para download


smart plastics em guindastes RMG

100% de confiança no monitoramento i.Sense no porto de Haifa

Folheto “plásticos inteligentes”

Visão geral dos plásticos inteligentes

  • Monitoramento de condições (i.Sense)
  • Produtos de monitoramento de condições
  • Exemplos de aplicação do monitoramento de condições
  • Manutenção preditiva (i.Cee)
  • Exemplos de aplicativos para manutenção preditiva
  • Como os dados fluem com a manutenção preditiva?

Guindastes internos

Intralogística: Evite o tempo de inatividade no armazém

Estações de tratamento de esgoto e águas residuais

Usinas de compostagem e incineração

Manuseio de granéis

Esteira HD inteligente

Transporte seguro de material a granel com cadeia de energia equipada com sensores

Esteira HD inteligente

Monitoramento inteligente da força de empurrar/puxar como um detector de sujeira

rol e-chain® inteligente

Maior deslocamento com o sistema inteligente de corrente de roletes

Rol e-chain inteligente em um stacker

Distância de viagem de 615 m com monitoramento contínuo das condições


Máquinas de embalagem

Monitoramento de cabos para embalagens de pão


Sistemas de lavagem

Manutenção preditiva no sistema de lavagem de trens


Mancais de deslizamento inteligentes

Buchas inteligentes em máquinas agrícolas

Buchas de mancais lisos inteligentes

Domino de plásticos inteligentes

Deseja montar seu próprio pacote de plásticos inteligentes?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: