Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Manuseio leve e fácil

Um dispositivo de medição é usado para medir componentes com um diâmetro superior a 1m. Os sistemas de guia linear drylin® T ajudam a ajustar com precisão as peças continuamente durante o processo de usinagem. Com o drylin® T, o peso total do sistema de medição pode ser reduzido para 1,5 kg. O manuseio (leve, sem lubrificação no sistema) da unidade de medição é, portanto, muito fácil e pode ser usado de forma variável. O grampo manual no carro também protege o processo de medição.

drylin® T é O sistema de guia linear da igus - limpo, robusto, durável e diretamente disponível.


Dados técnicos:

  • O que era necessário:  trilhos lineares com alta precisão a baixo peso com grampo manual
  • Requisitos: Todos os componentes tinham que ser leves, mas confiáveis e precisos
  • Produtos usados:  trilhos e buchas lineares drylin® T
  • Sucesso para o cliente: Conseguimos reduzir significativamente o peso da unidade de medição e aumentar a precisão.
exoesqueleto igus drylin iglidur

Produtos utilizados

guias lineares

Trilho linear TS-01
► Para a loja online

Carrinho linear

Carrinho linear
► Para a loja online

Você tem dúvidas sobre a tecnologia linear drylin®?

Nosso especialista Michael Hornung responderá a todas as suas perguntas sobre a tecnologia linear de drylin. Basta preencher o formulário de contato e nós cuidaremos de sua solicitação. Aguardamos sua mensagem!
 
Solicite aqui suporte especializado

Uma amostra que cabe na sua mesa gratuitamente - Teste antes de investir

Basta solicitar a amostra necessária - Fornecido em um tamanho de instalação, comprimento e com o carrinho desejado adequado para você. Forneceremos amostras para sua máquina gratuitamente. Basta selecionar a amostra em alguns cliques e ficar feliz em recebê-la pelo correio após alguns dias úteis.
Solicite uma amostra individual aqui
amostra linear de Drylin t

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h