Sistemas de esteiras porta cabos para cursos longos

Baixar manual de montagem "Cursos longos"!

Manual de montagem

Correntes de energia recomendadas para viagens longas

NOVO: cadeia de transmissão

Esteira de acionamento

NOVO: corrente eletrônica rol P4HD.56R

Esteira porta cabos rol e-chain P4HD.56R

NOVO: Soluções completas iSet

Sistemas completos para cursos longos

Série E4.1

esteira porta cabos E4,1
  • Alturas internas: 30-800 mm
  • Adequado para aplicações exigentes
  • Design rebaixado para ótima estabilidade lateral
  • Elo externo e interno para montagem rápida

Série E4/4HD

esteira porta cabos E4/4HD
  • Alturas internas: 56-80 mm
  • Alta estabilidade
  • Ideal para aplicações pesadas
  • Com barras transversais em todos os elos

Série P4.1

esteira porta cabos P4.1
  • Alturas internas: 56-80 mm
  • Percursos de até 800 m ou mais
  • Velocidades de até >5m/s
  • Possibilidade de monitoramento inteligente de desgaste

Série P4

Perfil de esteira porta cabos rol e-chain P4
  • Alturas internas: 32-42 mm
  • Percursos de até 800 m ou mais
  • Velocidades de até >10m/s
  • Pesos de enchimento de até 7 kg/m

Esteira com rolamentos

rol e-chain®
  • Alturas internas: 32-80 mm
  • 75% menos potência de acionamento
  • Possibilidade de velocidades de até 6 m/s
  • Resistência uniforme ao rolamento

autoglide

esteira porta cabos autoglide
  • Alturas internas: 32-80 mm
  • 75% menos potência de acionamento
  • Possibilidade de velocidades de até 6 m/s
  • Resistência uniforme ao rolamento

Onde os sistemas de cadeia de energia são usados?

Viagem: 615m

Viagem: 615m

Velocidades: até 10 m/s

Velocidades: até 10 m/s

Cargas elevadas: 100 kg/m

Cargas elevadas: 100 kg/m

Eficiência: 57% menos energia

Eficiência: 57% menos energia

Funcionamento silencioso

Funcionamento silencioso

Sujeira e poeira

Sujeira e poeira

Temperaturas

Ácidos e substâncias químicas

Ácidos e substâncias químicas

Sua aplicação não está listada?

Inquérito de projeto

As principais vantagens

Tušimice
  • Longos percursos de 1.000 metros ou mais
  • Todos os meios, por exemplo, energia elétrica, hidráulica e pneumática, bem como sinais digitais - elétricos ou com luz - e meios líquidos podem ser fornecidos em paralelo
  • Sem interfaces desnecessárias
  • Peso de enchimento de até 100 kg/m
  • Low travel noise
  • Alta eficiência energética com a cadeia de energia de roletes
  • Vida útil de 10 anos ou mais com corrente de energia e cabo
  • Robusto em todas as aplicações, como vento, clima, sujeira, produtos químicos e produtos a granel
  • Rápida instalação e adaptação de cabos e mangueiras

Comparação de sistemas

Sistemas de esteiras porta cabos em vez de enroladores de cabos motorizados

Sistemas de esteiras porta cabos em vez de enroladores de cabos motorizados

Sistemas de esteiras porta cabos em vez de barras condutoras

Sistemas de esteiras porta cabos em vez de barras condutoras

Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de sistemas festoon

Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de sistemas festoon

Da consulta à instalação

Projetos de engenharia e soluções personalizadas

Projetos de engenharia e soluções personalizadas

Serviço de instalação e pós-venda

Serviço de instalação e pós-venda

Outros produtos para viagens longas

Cabo de motor CFCRANE

Cabo de motor CFCRANE
  • Para tensões e desempenhos máximos
  • Retardante de chamas
  • Resistência aos raios UV: Alta
  • Resistência a óleo: resistente a óleo (com base na norma DIN EN 60811-2-1)

Cabo de motor CF300.UL.D

Cabo de motor CF300.UL.D
  • Para cargas muito altas
  • Aplicações de deslizamento de 400 m ou mais
  • Aplicações em ambientes internos e externos, resistentes a raios UV
  • Resistência aos raios UV: Alta

Cabo de fibra ótica CFLG.LB

Cabo de fibra ótica CFLG.LB
  • Para tensão máxima em 5 x d
  • Revestimento externo: TPE
  • Aplicação de deslizamento (horizontal) de 400 m ou mais
  • Resistência aos raios UV

Sensor para medição de força de empurrar/puxar sensível à posição EC.PP

Sensor para medição de força de empurrar/puxar sensível à posição EC.PP
  • Sistema de posicionamento integrado na cadeia eletrônica
  • Fornece informações sobre forças de empurrar/puxar dependentes da posição
  • Use as informações de posição do aplicativo para outros fins

Calha guia de aço

Calha guia de aço
  • Ampla variedade de tamanhos para quase todas as cadeias eletrônicas®
  • Instalação muito fácil e universal
  • Calha-guia de aço muito forte e robusta para aplicações especiais em ambientes adversos

Monitoramento da condição i.Sense

Monitoramento da condição i.Sense
  • Função de alarme ou desligamento seguro em caso de falha do sistema
  • O sistema para quando a força é excedida
  • Programável individualmente e com registro de eventos na memória de dados

Sistemas de esteiras porta cabos montados

Sistemas de esteiras porta cabos montados
  • 95% menos tempo de aproveitamento
  • Reduzir o tempo de instalação
  • Soluções Plug & Play, por exemplo, para manuseio em massa

plane-chain

plane-chain
  • Design excepcionalmente compacto
  • À prova de falhas e livre de manutenção
  • Protegido pela carcaça
  • Para altas velocidades

i.Cee Wonderbox

  • Monitoramento do sistema sem contato
  • Declarações preditivas de vida útil para cada elo individual da corrente
  • Instalação externa, com economia de espaço, na extremidade fixa

"Aumento da corrente", "Carga de vento" e "Viagens longas" teste

A subida de esteira em cursos longos

A subida de esteira em cursos longos

Carga de vento em cursos longos

Carga de vento em cursos longos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: