Alterar idioma :
Viagens longas de 1.000 metros ou mais
Conduzir dados, energia e sistemas hidráulicos com segurança por longas distâncias é um grande desafio para os operadores de estações de tratamento de esgoto, usinas de incineração de resíduos, guindastes, usinas de energia e minas. Isso ocorre porque as velocidades rápidas e os altos pesos de enchimento geralmente representam problemas para os suprimentos de energia, como carretéis de cabos motorizados, sistemas de barramento ou festoonings. Os sistemas de corrente de energia da igus podem ser movidos por distâncias de até 1.000 metros ou mais sem nenhum problema. Velocidades de até 10 m/s são possíveis e pesos de enchimento de até 50 kg/m podem ser realizados. Como guia para cabos e mangueiras chainflex altamente flexíveis, as correntes de energia podem ser guiadas suavemente e com baixo atrito por longos percursos através de calhas e gabinetes de guia. Tanto em ambientes internos quanto externos, os sistemas de correntes de energia da igus têm sido usados com sucesso há mais de 20 anos em mais de 30.000 viagens longas de deslizamento. A Equipe de Engenharia de Projetos da igus o ajudará com o dimensionamento, o design, o gerenciamento de projetos, a instalação e o comissionamento no local. Para monitorar de forma inteligente a condição do seu sistema, os sensores isense da igus e os módulos de monitoramento podem ser usados para medir a abrasão da corrente de energia, as forças de empurrar/puxar e as acelerações, permitindo assim o monitoramento em tempo real.
No que você deve prestar atenção ao instalar um aplicativo de deslizamento. Neste manual de instalação, mostramos como instalar corretamente um sistema de fornecimento de energia para viagens longas e otimizar sua vida útil.


As cadeias de energia mostram seus pontos fortes em viagens longas
Sistemas de cadeia de energia em vez de festooning, enroladores de cabos motorizados e sistemas de barramento
chainflex® cabos para viagens longas
Outros sistemas para viagens longas
A igus® realiza testes relacionados a aplicações para sistemas de fornecimento de energia de longa duração em seu laboratório interno.
"Longos percursos" testrole-chain foi testada em longos percursos de até 240 m e uma velocidade de deslocamento de até 8 m/s
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h