Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Guia linear curvada com raios que podem ser selecionados individualmente


Com base na comprovada gama drylin® W, a igus® oferece guias lineares curvas que são personalizadas e equipadas com carrinhos especificamente desenvolvidos para diferentes raios. Isto resulta em soluções inovadoras para aplicações com espaço de instalação limitado, por exemplo, na ergonomia do operador, tecnologia de palco ou na cabine do condutor de veículos comerciais, onde os monitores e sistemas de controle são projetados de tal forma que a acessibilidade fácil e segura é garantida.   

Pergunte ao nosso especialista

banner_questions_for_experts_MH O especialista da igus® terá prazer em ajudá-lo – sem compromisso.
Contate-nos aqui

Solicite sua amostra

Section_sample_WW-10-40-T20-AL Conheça nossa amostra drylin® WW-10-40-T20-AL.
Amostra grátis

Baixar o documento técnico

White paper 10 potenciais economias - Economia devido ao uso de buchas autolubrificantes
Baixar o documento técnico

Vídeo - Conheça a linha de guias lineares drylin® W

Nosso gerente de produto Anderson Batista apresenta nesse vídeo à vocês a linha de guias lineares drylin W, leves, silenciosas, robustas e livres de lubrificação!

Produtos curvos

Guia dupla drylin® W, WSB, redonda, um quarto de círculo

drylin-WSB-10-40-RK300QS
Compre aqui

Guia dupla drylin® W, WSB, redonda, círculo completo

drylin-WSB-10-40-RK300F
Compre aqui

Guia dupla drylin® W, WSB, redonda, meio círculo

drylin-WSB-10-40-RK300HS
Compre aqui

Guia dupla drylin® W, WSB, quadrada, um quarto de círculo

drylin-WSB-10-40-RK300QS
Compre aqui

Guia dupla drylin® W, WSB, redonda, convexa

drylin-WI3UBP-0-10
Compre aqui

Guia dupla drylin® W, WSB, quadrada, meio círculo

drylin-WSB-10-40
Compre aqui

Guia dupla drylin® W, WSB, quadrada, convexa

drylinWSB-06-30-RX175Q
Compre aqui

Carrinho drylin® W para guia curva com freio manual e pré-carga

drylin-WKB-10-40-HKA_VA
Compre aqui

Buchas drylin® W individuais para guias curvas, WI3UBP

drylin-WI3UBP_VA
Compre aqui

Fatos sobre guia linear curva

  • Carrinhos drylin® W livres de lubrificação para guias curvas
  • Vários tipos de designs (curvaturas convexas, côncavas, curvas)
  • A alternativa resistente ao torque para tubos curvados
  • Opção de curvatura dependendo do raio, comprimento da guia, montagem da bucha/carrinho
  • Serviço de projeto personalizado (raios, perfis de guia, revestimento)
Guias curvas igus®

Exemplos de aplicação

banner

Configurador OFFLINE

Configurador offline livre de lubrificação e manutenção para veículos com guias curvas drylin® W.
 
Ir para o artigo
banner

Guia linear curva

As guias lineares curvas drylin® e as esteiras porta cabos para rotação da igus tornam os monitores móveis.
Ir para o artigo

Qual trilho se encaixa em qual carrinho

Qual trilho se encaixa em qual carrinho

Mais informações também estão disponíveis em nosso vídeo


Por que optar por guias lineares drylin® W?

Robusto

Menos tempo de instalação

Montagem mais rápida graças a guias duplas em vez de duas guias individuais montadas paralelamente
Ícone de propriedade

Grande variedade de materiais

Para uma grande variedade de aplicações (por exemplo, automação, indústria alimentícia, tecnologia médica, farmacêutica)
Ícone de propriedade

Maior ergonomia

Guias curvadas permitem maior liberdade de projeto, por exemplo, em estações de trabalho
Ícone de propriedade

Deslizamento suave

Carrinhos com buchas com rolamentos híbridas para um deslizamento mais suave
Ícone de propriedade

Peso otimizado

Guias de material de carbono extremamente leve
Ícone de propriedade

Maior variedade

no projeto graças a distâncias flexíveis com guias individuais paralelas


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h