Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Agora também para guias de perfil drylin: informação sobre a manutenção preditiva e ligação à Internet das Coisas (IoT)


Monitoramento inteligente de condição e integração na rede do cliente com o i.Cee:plus II & drylin W

Uma unidade de medição e transmissão de dados está incorporada na placa de suporte da carrinho drylin para implementar uma vasta gama de casos de utilização da Indústria 4.0. Isto comunica através do padrão de transmissão rádio LoRa com o módulo inteligente i.Cee:plus. Desta forma, pode ocorrer qualquer integração na rede do cliente ou outros conceitos da IoT. Isso também pode ser implementado localmente utilizando um cabo de extensão padrão CAT5.. 
 
A fonte de alimentação 24V DC da unidade de medição integrada é assegurada por uma bateria LiPo, que pode ser facilmente carregada através de interface USB. Isto assegura o acompanhamento permanente da guia de perfil. Através da ligação ao módulo i.Cee:plus, podem ser implementadas outras características, tais como intervalos de manutenção previstos, painéis de instrumentos (online e offline) ou mensagens de alarme imediato via e-mail ou SMS. 
 
Referência: WW-10-40-10-IS.LORA
Participe já e torne-se um utilizador de teste beta

Melhore a tecnologia

Aumentar a tecnologia

  • Unidade de medição e transmissão de dados LoRa integrada na placa de suporte do carrinho drylin®
  • Alcance do rádio LoRa: aprox. 50 m
  • Fonte de alimentação integrada 24V DC com acumulador LiPo
  • Output de informação sobre a condição atual do sensor, tempo até à próxima previsão de manutenção e estado da bateria 
  • Ligação à rede dos clientes e aplicações da Indústria 4.0
Reduzir custos

Reduzir custos

  • Pode ser utilizado sem acessórios especiais graças ao carregamento através de uma tomada USB padrão
  • Receptor e unidade informática requerem pouco espaço para instalação externa
Comprovado

Comprovado

  • Teste de função no sistema de medição aprovado com sucesso
  • Experimente você mesmo na sua aplicação: a igus® oferece amostras grátis em fase de testes beta
     
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Os intervalos de serviço previsíveis poupam operações de emergência com recursos intensivos

O que significa manutenção preditiva?

i.Cee ("I see ahead")

A rede inteligente de componentes individuais cria uma base sólida para conceitos de manutenção preditiva.  Na igus®, designamos o nosso sistema de manutenção preditiva como "i.Cee.
 
O elemento central deste sistema é o software i.Cee. Sensores na esteira porta cabos, bucha autolubrificante ou um patim linear transformam produtos que podem ser entregues do estoque em produtos inteligentes. Essa atualização permite determinar a vida útil máxima do seu produto da igus®, sendo que o sistema i.Cee também o avisa da altura perfeita para a sua manutenção. Algoritmos adaptam a vida útil e o tempo de serviço à utilização do equipamento. O software que fornecemos e alguns sensores transformam muito rapidamente produtos padrão, disponíveis em estoque, em tecnologia inteligente de fornecimento de energia ou buchas.
Apresentação de novos produtos por Richard Habering

Soluções flexíveis e grande variedade

A guia linear de perfil drylin® W

  • 14 tipos de guias lineares, 50 tipos de carrinhos
  • Totalmente livres de manutenção e lubrificação
  • Resistentes à corrosão e higiênicas
  • Resistentes ao desgaste
  • Resistentes à sujeira, poeira e umidade
  • Funcionamento silencioso
  • Redução dos custos até 40% comparativamente às guias lineares de esferas

Vida útil mais elevada do produto

Sustentabilidade

Tecnologia linear drylin®  não utiliza uma única gota de óleo lubrificante . Além disso, os nossos materiais tribologicamente otimizados geram menos microabrasão do que os plásticos comercialmente disponíveis.  Uma vida útil mais longa tem um efeito positivo sobre o ambiente.
Sem necessidade de lubrificantes

Indústria 4.0: exemplos reais

Aplicações de clientes com smart plastics


Planejamento inteligente do projeto

Planejamento de projetos Conheça o apoio de especialistas e soluções personalizadas para aplicações específicas.
Saiba mais

Ferramenta de consultoria inteligente

Ferramenta inteligente Com apenas algumas informações sobre a sua aplicação, pode escolher os smart plastics certos para si.  
Saiba mais

Folheto inteligente

Folheto inteligente Este folheto fornece uma rápida visão geral de todas as atividades igus relacionadas com a Indústria 4.0 e a Internet das Coisas.  
Saiba mais


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h