Alterar idioma :

Sistemas seguros de fornecimento de energia especialmente para guindastes: desde cursos médios em guindastes RTG ou RMG até cargas elevadas e comprimentos de curso de até 1.000 metros.
Saiba mais
Cabos testados, certificados pela UL e resistentes a raios UV com garantia de vida útil para cursos muito longos e raios de curvatura apertados em guindastes.
Saiba mais
Buchas autolubrificantes compostas de fibra para serviços pesados, livres de lubrificação e manutenção, para o material rodante e outros pontos de bucha de alta tensão em guindastes.
Saiba mais
Evite quebras dispendiosas e demoradas de guindastes usando produtos em rede com sensores para monitoramento de condições e manutenção preditiva.
Saiba maisNão devem ocorrer paradas não planejadas em nenhum momento em guindastes portuários ou intermodais. Isso coloca uma responsabilidade especial no fornecimento de energia do guindaste. Isso se deve ao fato de que uma quebra no cabo ou na esteira porta cabos ou um defeito na própria guia de cabo inevitavelmente paralisará a operação do guindaste.
Ao mesmo tempo, esses sistemas devem ser capazes de suportar cargas pesadas em cursos de mais de 1.000 metros sem nenhum problema.
Esses riscos podem ser minimizados com esteiras porta cabos especiais para guindastes. Graças ao desenvolvimento de soluções especializadas, como as esteiras porta cabos roller, é possível realizar até mesmo cursos muito longos com baixa potência de acionamento. Isso também reduz os custos de desgaste e manutenção. E graças à tecnologia de sensor opcional, a segurança da esteira e do cabo pode ser aumentada ainda mais.

Queremos 15 anos de vida útil para as e-chains em guindastes. Isso pode ser encontrado em nossas metas de desenvolvimento e especificações para a família P4HD.
Sensores e acessórios para esteiras porta cabos

Os guindastes STS estão mudando. Isso ocorre porque os navios porta-contêineres cada vez maiores (Triple-E) exigirão guindastes ainda maiores no futuro. Você pode descobrir exatamente como isso afetará os guindastes STS e as esteiras porta cabos aqui.
Os cabos que passam na esteira porta cabos do guindaste estão sujeitos a altas tensões mecânicas, assim como as esteiras. Os cursos longos e os raios de curvatura apertados inevitavelmente levam à tensão do cabo. Por esse motivo, testamos nossos cabos chainflex em 700 experimentos por dia em nosso laboratório de testes interno. Isso nos permite emitir uma garantia de 4 anos para todos os cabos. A propósito, todos os nossos cabos em TPE vêm com aprovação UL e são resistentes a raios UV.

Também oferecemos um cabo UL (Underwriters Laboratories) para cada tipo de cabo chainflex.

Adequado para aplicações externas: nossos cabos são todos resistentes a raios UV.

Graças aos nossos testes laboratoriais diários nos cabos chainflex, oferecemos uma garantia de 4 anos sem hesitação.

As buchas autolubrificantes compostas igutex consistem em um tecido robusto de fibra de vidro como revestimento externo e uma camada interna otimizada para um comportamento de atrito ideal. Isso as tornam adequadas para cargas elevadas e, ainda assim, são livres de lubrificação e manutenção. Isso significa que os custos de manutenção e o risco de lubrificação incorreta podem ser evitados.

Quais materiais estão disponíveis para buchas para serviços pesados? Como a igutex economiza a lubrificação das buchas? E o que mostram os testes de carga em laboratório? Descubra tudo isso e muito mais em nosso catálogo Heavy Duty.
Os sensores na esteira porta cabos ou nos cabos do guindaste garantem um alto grau de segurança e confiabilidade, especialmente em cursos longos. Em estruturas grandes e esteiras porta cabos longas, um rompimento de cabo ou defeito na esteira não é detectado rapidamente. Além disso, há o tempo de manutenção. Em terminais de contêineres movimentados, em particular, essas falhas podem se tornar rapidamente muito caras. Esses problemas podem ser evitados com os sensores i.Sense e i.Cee para monitoramento e manutenção preditiva da esteira ou do cabo.

STSs, ASCs, RTGs, RMGs, guindastes de estaleiros, pontes rolantes. Nossas esteiras porta cabos podem ser usadas praticamente em qualquer lugar. Mostraremos a você como isso pode ser feito na prática usando histórias de sucesso selecionadas:
Relatórios de usuários: Guindastes portuários e intermodais
Relatórios de usuários: Pontes rolantes
Relatórios de usuários: Guindastes de estaleiro
Relatórios de usuários: Guindastes para produtos a granel
Com cursos de várias centenas de metros, não queremos deixar nada ao acaso. Por isso, nossas esteiras porta cabos e cabos elétricos são submetidos a testes diários de resistência em equipamentos de teste especiais para indústrias como o setor de guindastes. Por exemplo, em nossa instalação de testes ao ar livre com uma distância de curso simulada de até 400 m para nossas esteiras roller e cabos chainflex. Aqui você pode saber mais sobre nosso laboratório de testes.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h