Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Atuadores lineares drylin® E – prontos para envio em 24 horas

Atuador drylin® E

Unidades de atuadores lineares drylin® E prontas para conectar consistindo de: motores de passo NEMA potentes, opcionalmente com encoder para uma maior precisão da máquina

Rosca de hélice elevada dryspin® eficiente

Porcas de parafuso de avanço dryspin® livres de lubrificação

Disponíveis em estoque em 24 h


Áreas típicas de aplicação:Tecnologia médica, construção de ferramentas, impressão 3D, tecnologia de laboratório, atuadores
Atuador linear drylin®
Desenho atuador linear drylin®

Número da peça Carga máx. Velocidade máx. Motor Encoder ls L Pode ser usado
[N] [m/min] +1/-3 mm*
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis DLE-LA-0001 50 6,35 NEMA 11 - DST 6,35x5,08 115 100 R$ 2.936,35 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis DLE-LA-0002 50 6,35 NEMA 11 X DST 6,35x5,08 115 100 R$ 5.379,96 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis DLE-LA-0003 100 15 NEMA 17 - DST 8x15 170 150 R$ 3.180,51 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis DLE-LA-0004 100 15 NEMA 17 X DST 8x15 170 150 R$ 5.765,77 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis DLE-LA-0005 500 9 NEMA 23 - DST 10x12 225 200 R$ 5.380,98 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis DLE-LA-0006 500 9 NEMA 23 X DST 10x12 225 200 R$ 7.688,72 Colocar no carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Encomenda de amostras Encomenda de amostras
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog
Número da peça L1 L2 L3 B1 B2 D2 D3 nb1 nb2 nd2 nd3 nd4
+1mm
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis DLE-LA-0001 51 15,2 2 28,2 23 M2,5 22 15 5 13 25 19 R$ 2.936,35 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis DLE-LA-0002 51 15,2 2 28,2 23 M2,5 22 15 5 13 25 19 R$ 5.379,96 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis DLE-LA-0003 49 16 2 42,3 31 M3 22 20 8 20 36 28 R$ 3.180,51 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis DLE-LA-0004 49 16 2 42,3 31 M3 22 20 8 20 36 28 R$ 5.765,77 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis DLE-LA-0005 76 16 1,6 56,4 47,14 5 38,1 25 10 25 42 34 R$ 5.380,98 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis DLE-LA-0006 76 16 1,6 56,4 47,14 5 38,1 25 10 25 42 34 R$ 7.688,72 Colocar no carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Encomenda de amostras Encomenda de amostras
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h