Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Patins lineares para guias lineares drylin® W

Extrema flexibilidade em termos de construção técnica

Patins lineares redondos ou quadrados

Patins lineares redondos ou quadrados
  • Adequados para guias lineares drylin® W redondas ou quadrangulares
  • Para distâncias e sistemas variáveis em ângulos corretos
Comprar patim linear redondo ou quadrangular

Alinhamento manual da bucha

Patim linear com ajuste manual da folga
  • Função "gira e cabe"
  • Adequados para todas as guias lineares redondas drylin® W
Comprar patim linear com ajuste manual da folga

Mancal com pré-carga de mola

Mancal com pré-carga de mola
  • Podem ser configurados com diferentes forças de mola
  • Posicionamento preciso, sem chocalhos e silencioso
Comprar mancal com pré-carga de mola

Bloco linear com fixação manual

section_website_linear-alojamento-clamp
  • Posicionamento rápido
  • Para folga manualmente ajustável
Comprar bloco linear com fixação manual

Mancal linear tandem

seção_website_manual_clearance-ajuste
  • Para o dobro do comprimento da guia
  • Montagem rápida e fácil sem alinhamento
Comprar bucha tandem

Patins lineares / patins híbridos

Rolos lineares, rolos-bucha-bucha
Comprar patins lineares

Exemplos de aplicação

banner aigro

AIGRIO UP

O robô de controle de ervas daninhas da AIGRO UP com trilhos perfilados drylin® W e alojamento linear da igus®.
Ir para o artigo
Velolift

MAX Velolift

O MAX Velolift da Rad9 para montagem de bicicletas com o trilho duplo e alojamento linear drylin® W da igus®.
Ir para o artigo
Fiedler

Veículo municipal

O veículo municipal da Fiedler com trilho duplo drylin® W WS e mancal drylin® W da igus®.
Ir para o artigo
banner

SLIDE

O SLIDE da InGymNeering consiste na guia de perfil drylin® W e no mancal drylin® W da igus®.
Ir para o artigo

Vídeo - Conheça a linha de guias lineares drylin® W

Nosso gerente de produto Anderson Batista apresenta nesse vídeo à vocês a linha de guias lineares drylin W, leves, silenciosas, robustas e livres de lubrificação!

Calculadora de vida útil on-line para patins híbridos

Calcule e encomende de forma rápida e fácil

Para todas as aplicações com buchas deslizantes drylin®, bucha: seja um sistema flexível com trilho único e rolamentos, bucha deslizantes ou um trilho duplo pronto para instalar com rolamentos, carrinho com rolamentos. Tendo em conta, entre outros, a posição de instalação e a carga, o funcionamento e a adequação são verificados no novo configurador online e são sugeridas soluções de sistema adequadas.
Para o configurador de rolos, rolos bucha

Várias opções para soluções individuais

Os alojamentos lineares drylin® W permitem uma altíssima flexibilidade em termos de construção técnica de guias lineares . Seja em trilhos simples ou duplos, ajustáveis individualmente ou de pré-carga - a igus® permite a realização de ideias de construção individuais para guias lineares. O mancal livre de lubrificação e manutenção se movimenta suavemente sobre a guia durante o funcionamento a seco. Ao utilizar superfícies deslizantes feitas em polímero tribologicamente otimizado de alto desempenho, os alojamentos lineares caracterizam-se por sua especial robustez e resistência a influências externas como produtos químicos, calor, água, sujeira e choque de cargas. 
​​​
  • Múltiplas versões
  • Robustos e resistentes a influências externas
  • Fácil instalação
  • Patim feito de zinco fundido, alumínio ou aço inoxidável
  • Para guias redondas ou quadrangulares
  • É possível substituir as buchas sem desmontagem
Configurar guia linear drylin® W

Informações gerais sobre drylin® W


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h