Patim linear drylin® T

Dimensões idênticas aos patins lineares comerciais comuns com guias de rolamento de esferas recirculantes

Desempenho

Patim linear drylin® T com ajuste automático da folga
  • Vida útil 50% mais longa através do deslizador iglidur J200
  • Sistema de bucha captivo robusto
  • Folga das buchas ajustável
Comprar patim linear de alto nível de desempenho

Patim linear padrão

Patim linear padrão drylin® T

Bucha com folga predefinida

Alinhamento manual da bucha

Com fixador manual (opcional)

Comprar patim linear padrão

Com ajuste automático da folga

Patim drylin® T com ajuste automático da folga da bucha

Ajuste automático da folga

Diferentes tamanhos de instalação

Fácil instalação

Comprar patim linear com automação

Por que optar por guias lineares drylin® T?

Robustas

Substituição fácil

Dimensões dos furos e conectores idênticos aos sistemas de buchas de esferas recirculantes comuns
Ícone de propriedade

Guiamento preciso de carrinhos

de 0,02 - 0,15 mm
ajuste opcional da folga:
Ajuste automático
Ajuste manual
Ícone de propriedade

Livres de lubrificação e de manutenção

O fato que não é necessária nenhuma lubrificação significa menos manutenção e menores custos para você.

Fixadores drylin® T para o guiamento de guias lineares

Fixadores manuais para um posicionamento fácil com elemento de fixação de plástico ou com fixadores de base de latão para diferentes tamanhos de instalação da série drylin® T.  
  • Construção compacta ou para serviços pesados
  • Disponíveis para tamanhos de 15 a 30 mm
  • Força de retenção até 500 N
Comprar elemento de fixação drylin® T
Elemento de fixação drylin® T e fixador manual para guias lineares

Guia em miniatura drylin® T para pequenos espaços de instalação

Guia lineares compactas em 4 tamanhos de instalação

As dimensões das guias lineares em miniatura da gama de produtos drylin® T são idênticas às dos sistemas de rolamentos de esferas recirculantes comuns. A construção compacta do sistema de guias em miniatura as torna especialmente adequadas para pequenos espaços de instalação. A guia linear simples e eficaz é robusta e econômica.  
Com a TWE-04, a igus® oferece um carrinho com folga ajustável da bucha para guias em miniatura.
Guia linear de perfil baixo drylin® T
guias lineares em miniatura drylin® T

A guia linear alternativa

Dimensões idênticas dos furos e conectores.

INA: KUVE -B • KWVE-B • KWE-B • KWSE / KUSE
Bosch Rexroth: FNS • FLS • SNS • SLSS • NH • SLH • FNN • SNN
THK: SHS-C/LC • HSR-A/LA • HSR-B/LB/BM
Hiwin: HGW-CC • QHW-CC • RGW-CC • RGW-HC
Rollon: MRS • MRS-L
IKO: MRS • MRS-L
Rodriguez: BRH-A • BRH-AL • MSR-E • MSR-LE
Romani: HRC-FN

Ir para a loja drylin® T

Exemplos de aplicação selecionados

As guias lineares drylin® T são idênticas a muitos sistemas de buchas de esferas recirculantes em termos de construção e dimensões. Isto torna a substituição um por um muito fácil. Além disso, a guia linear robusta garante uma vida útil longa de até 50.000 km.

Mais informações sobre guias lineares drylin® T

Configurador drylin®

Sistema completo configurado em 5 etapas

Uma guia linear drylin® T customizada para a sua aplicação linear em apenas 5 etapas.
Laboratório de testes dryspin®

Testados!

Mais de 500 testes por ano no laboratório de testes de 250 m².


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h