Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Carrinho linear drylin® W

Livres de lubrificação e livres de manutenção

Patim linear padrão

Carrinho linear drylin® W para aplicações lineares com patim linear feito de zinco fundido
  • Com alojamento linear em fundição sob pressão de zinco
  • Material dos elementos deslizantes: iglidur® J200
  • Disponível em diferentes tamanhos de instalação
  • Com fixador manual (opcional)
Comprar patim linear padrão

Carrinhos lineares de aço inoxidável

Carrinho linear com patim individual drylin® W para aplicações lineares
  • Ideal para trilho de aço inoxidável WS-ES
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J 
  • Material: placa do carrinho V4A (1,4571)
  • Material: alojamento em aço inoxidável fundido de precisão (AISI 316) 
Comprar carrinhos lineares de aço inoxidável

Carrinhos lineares com patins

Carrinhos lineares drylin® W com patins híbridos
  • Combinação livre de lubrificantes de patins e buchas autolubrificantes
  • Patim linear com roletes integrados
  • Forças de acionamento baixas
  • Adequados para cargas radiais
  • Mais sobre buchas roletes
Comprar carrinho híbrido

Vídeo - Conheça a linha de guias lineares drylin® W

Nosso gerente de produto Anderson Batista apresenta à vocês nesse vídeo a linha completa de guias lineares drylin W, leves, silenciosas, robustas e livres de lubrificação!

Exemplos de aplicação

banner aigro

AIGRIO UP

O robô de controle de ervas daninhas da AIGRO UP com trilhos perfilados drylin® W e alojamento linear da igus®.
Ir para o artigo
Velolift

MAX Velolift

O MAX Velolift da Rad9 para montagem de bicicletas com o trilho duplo e alojamento linear drylin® W da igus®.
Ir para o artigo
Fiedler

Veículo municipal

O veículo municipal da Fiedler com trilho duplo drylin® W WS e mancal drylin® W da igus®.
Ir para o artigo
banner

SLIDE

O SLIDE da InGymNeering consiste na guia de perfil drylin® W e no mancal drylin® W da igus®.
Ir para o artigo

Carrinhos lineares para qualquer aplicação

Na gama de produtos drylin® W da igus® GmbH, os carrinhos lineares para trilhos perfilados drylin® W são um elemento central do design. A característica essencial é que as buchas autolubrificantes dos carrinhos permitem guiar o perfil com alto nível de precisão e suavidade de funcionamento. A igus® GmbH tem uma ampla gama de produtos de mais de 50 carrinhos lineares diferentes. Como parte do sistema linear da série drylin® W, os carrinhos em combinação com os outros elementos de design permitem uma variedade quase ilimitada de modelos.
  • Grande seleção
  • Robusto
  • Montagem rápida
  • Filmes deslizantes substituíveis
  • Totalmente livres de lubrificantes
Configurar trilho e carrinho drylin® W

Fácil instalação

Economize tempo graças à fácil montagem dos carrinhos

Os carrinhos podem ser montados em apenas poucas etapas. Isto não apenas economiza tempo mas também custos de instalação. Além disso, o tempo de inatividade é reduzido. 
drylin® W - Installation instructions
Imagem de um carrinho

Carrinhos lineares para câmeras

Movimentos suaves –com furo roscado 3/8 polegadas

Devido às suas especificações especiais, as guias lineares da igus® também são utilizadas como guias de camera. O funcionamento silencioso e suave garante uma ótima captação de imagens. Além disso, o sistema é rápido e fácil de montar.  
  • Movimento suave
  • Nível de freagem ajustável graças à função de encaixe
  • Livre de lubrificação
  • Montagem fácil e rápida
  • Quase sem ruídos de fundo, devido a ausência de esferas
  • Sem curvatura do perfil
Comprar carrinho para câmeras
Imagem de um carrinho linear para câmeras

Monocarrinho WWC

Fácil instalação, sem alinhamento

A monocarrinho WWC facilita ainda mais a montagem dos carrinhos lineares drylin®W. Devido às carrinhos de alumínio anodizado, não são necessários mancais individuais.
  • Instalação rápida e fácil
  • Sem alinhamento
  • Alumínio anodizado robusto
  • Diferentes tamanhos de instalação
Comprar monocarrinho
Imagem de um carrinho

Informações gerais sobre drylin® W


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h