Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

drylin® N - Low profile linear guide system long NW-04-27

Order no. Weight of rail Max. rail lengths Price / m  
  [g/m] [mm]    
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis NS-01-27 290 3000 R$ 164,45 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis NS-01-27-UNGEBOHRT 290 3000 R$ 104,88 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis NS-01-27-AR 290 3000 R$ 372,64 Colocar no carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Encomenda de amostras Encomenda de amostras
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Version 04: Double carriage with through hole

Order no. Weight of carriage    
  [g]    
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis NW-11-27-80-LLY 25 R$ 82,75 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis NW-11-27-80-LLZ 25 R$ 82,75 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis NW-11-27-80-LLYZ 25 R$ 80,36 Colocar no carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Encomenda de amostras Encomenda de amostras
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Ordering of a complete system

Configuration in few steps:

1. Selection of the number of carriages
2. Selection of the type of carriage
3. Entry of the rail length in mm
4. Selection of the carriage options
5. Selection of the rails options.

Hint:

Detailed information can be found below in the drawings as well as in the below-mentioned pages. You can obtain precise specifications on the floating bearing options within the design rules.
1

no floating bearing

2

Floating bearing in z-direction

3

Floating bearing in y-direction

4

Floating bearing in yz-direction

drylin® NK – complete set

Step 1

Enter the required number of carriages.

technical drawing
No. of carriages:


Prontos para envio à partir de 10 dias úteis

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h