Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
drylin® SAW

As unidades lineares drylin® SAW da igus® têm desempenho convincente em comparação com um produto de um concorrente

Em seu laboratório de testes interno, a especialista em motion plastics® igus® baseada em Colônia, comparou suas unidades lineares drylin® SAW econômicas e totalmente isentas de lubrificação com um produto de um concorrente em um teste de desgaste e desempenho funcional. A porca da guia do concorrente quebrou após apenas 8.040 ciclos. A unidade drylin® SAW, por outro lado, continuou funcionando perfeitamente mesmo após mais de 90.000 ciclos com quatro vezes a velocidade.
Parâmetros de teste Concorrência igus®
Cursos 125 mm 130 mm
Carga axial 50 N De 25 N a 150 N
Velocidade 50 rpm 400 rpm (50% ED)
Realização do teste 8.040 ciclos > 90.000
Distância de teste 2 km 23 km
Resultado do teste Falhou Ainda funciona


drylin® SAW - linear axis

drylin® SAW - linear axis in three sizes

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h