SHTP-FF lift table with quick release

SHTP lift tables with quick-release mechanism offer a combination of precise positioning and rapid adjustment by hand.

lighter solid polymer model

For fast format adjustments

Brake by interlocking included

Freely selectable stroke lengths

Recommended only for horizontal applications

Max. stat. axial load 200 N

Max. dyn. axial load 50 N

SHTP-FF

Fitting for this articles:


Part. No. A Al H E1 E2 E3 l R f lt tk ts kt
  -0,3 -0,3   ±0,15 ±0,15 ±0,15 [mm] [mm] [mm] ±0,1 ±0,1    
SHTP-01-12-AWM-FF (1) 85 55 36 70 73 42,5 115 42 2 30 10 6,6 0
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Encomenda de amostras Encomenda de amostras
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

(1) Liners e porcas trapezoidais feitas em iglidur® J

Part. No. sg d T l2 d2* ha Max.
stroke length
Weight Weight additional

   
          standard   [mm] [kg] per 100 mm    
SHTP-01-12-AWM-FF (1) M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 500 0,35 0,11 a pedido Colocar no carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Encomenda de amostras Encomenda de amostras
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

(1) Liners e porcas trapezoidais feitas em iglidur® J

More information:


Fitting for this articles:

Prontos para envio à partir de 24 horas Visão geral do produto drylin® E

O desenvolvimento consistente das ferramentas e do conceito de accionamento sem lubrificação drylin®

Prontos para envio à partir de 24 horas
Prazo de entrega sob consulta

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h