Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Melhore a tecnologia e reduza os custos em 25% e mais.

Módulos lineares drylin® SLW ... 7 tamanhos de instalação, personalizado configurável , entregues em de 2 a 4 dias

Desliza em vez de rolar! Sem lubrificantes através dos polímeros dry-tech®

Os módulos lineares igus® SLW são baseados no kit de construção linear drylin® W e nos plásticos dry-tech® de alto desempenho livre de manutenção e autolubrificantes. O lubrificante é incorporado no material de rolamento, tornando os materiais de rolamento apropriados para as condições de funcionamento em seco, por exemplo, eles são para toda a extensão de sua vida útil sem manutenção. Os módulos lineares prontos para instalar estão disponíveis em de 2 a 4 dias.

Use as vantagens técnicas da nossa tecnologia de acionamento drylin® livre de manutenção.

1.1. Resistente contra sujeira, poeira, absorção de umidade

As partículas são repelidas da superfície de contato pelo movimento.

Detalhes do princípio de funcionamento

Resistente contra sujeira, poeira, absorção de umidade

Funcionamento a seco, sem lubrificação

Os sistemas de rolamentos lineares drylin® são projetados para funcionamento a seco. Todas as aplicações são, portanto, protegidas contra a contaminação com graxa ou óleo. Até mesmo a aplicação sob sujeira grossa e areia é possível.

Testado pela igus®

Insensibilidade a sujeira

As partículas de sujeira são repelidas da superfície de contato pelo próprio movimento. Aqui, o lado frontal dos deslizadores funciona como um limpador. A superfície de contato permanece limpa.

Exemplos de aplicação

Sistemas de produção de fraldas

As instalações processam super absorventes e celulose que geram sujeira e exposição ao pó relativamente altas. Como os polímeros super absorventes também se comportam de forma semelhante à areia, a sujeira se acumula como resultado da fricção.

1.2. baixo ruído

Detalhes do princípio de funcionamento

Silencioso e suave

Baixo Ruído

O ruído de funcionamento também é bastante reduzido ao se mudar o princípio de funcionamento de rolar para deslizar. Não há rolamento mecânico de parceiro de deslizamento duro e não há colisões de esferas que causam ruídos altos.

Testado pela igus®

Baixo Ruído

O movimento de deslizamento produz um ruído extremamente baixo e apenas um leve ruído de fricção é audível.

Exemplos de aplicação

Tomador de bordas

Ajuste de formato dos sensores para detecção de tomador de bordas e reconhecimento de marca de impressão através da solução de mesa linear drylin® SLW com indicador de posição e roda de mão (posicionamento conveniente e reproduzível a partir do lado externo)

1.3. Limpo e higiênico

Detalhes do princípio de funcionamento

Silencioso e suave

Limpo e higiênico

As propriedades de funcionamento a seco dos rolamentos lisos iglidur® não são vantajosas apenas em ambientes contaminados. A ausência de lubrificação também é um critério importante para aplicações com requisitos elevados de higiene e pureza.

testado

aplicável a salas limpas

Os guias drylin® testados revelam uma aplicabilidade distinta a salas limpas. Os seguintes guias drylin® da igus® foram testados: N40, W10, T25 e T30.

Exemplos de aplicação

Codificador

A mesa elevadora com fuso drylin® com indicador de posição e volante é usado em um codificador para rotular queijo por ser livre de lubrificantes.

1.4. Resistente à corrosão

Detalhes do princípio de funcionamento

Comportamento de corrosão

Resistente à corrosão e resistente ao meio

Todos os rolamentos plásticos iglidur® são, pela sua natureza, livres de corrosão. Há também materiais para fins especiais, que podem ser utilizados contra soluções cáusticas, ácidas, agentes de limpeza, etc., e que, devido à sua resistência ao meio, podem ser utilizados mesmo sob as condições mais adversas. - A variedade de produtos também tem materiais de propósito específico para uso permanente em condições submersas.

Testado pela igus®

Resistente à corrosão e resistente ao meio

Unidade livre de corrosão

A resistência do sistema de rolamentos lineares é igualmente dependente da contraparte. O kit de construção igus® pode ser entregue completo como uma unidade livre de corrosão feita de aço inoxidável.

Exemplos de aplicação

Sistemas de inspeção

As mesas lineares drylin® SLW ou SHT resolvem o ajuste de altura das câmeras e sensores.

2. materiais de rolamento

Materiais para qualquer material de eixo, desgaste específico superior

Detalhes do princípio de funcionamento

Baixo desgaste - revestimentos de rolamentos feitos de polímeros de alto desempenho

Polímeros de Alto Desempenho

Os módulos lineares SLW podem ser configurados e fornecidos para corresponder à aplicação no que diz respeito aos materiais de rolamento liso. As configurações padrão para sistemas SLW incluem rolamentos feitos de materiais iglidur® J/J200 resistentes ao desgaste. Os rolamentos e porcas dos parafusos de avanço feitos de materiais iglidur® X em combinação com aço inoxidável são a melhor opção para aplicações que exigem uma resistência química extrema. O material iglidur® A180 compatível com o FDA é particularmente adequado para aplicações nos setores de alimentos/farmacêuticos.

Testado pela igus®

Materiais de revestimento

iglidur® J

o Padrão

melhores valores de atrito

Boa resistência a desgaste

Absorção mais baixa de umidade


iglidur® J200

ideal com alumínio

Baixo coeficiente de fricção

excelente resistência ao desgaste com alumínio anodizado


iglidur® A180

submissão à FDA

para uso direto próximo a (ou em contato com) alimentos ou produtos farmacêuticos

Absorção mais baixa de umidade


iglidur® X

resistente a temperaturas de -100 a + 250°C

Resistência universal a produtos químicos

Alta força de compressão

Testado pela igus®

Extensos testes de laboratório e anos de experiência de campo têm mostrado que os iglidur® J, J 200, X e A180 são os materiais ideais para a maioria das aplicações lineares, devido às suas propriedades favoráveis de desgaste e atrito.

3. Selecionando o material de revestimento do rolamento ideal

Vários materiais de revestimento do rolamento disponíveis

Zinco fundido sob pressão: rolamento padrão custo eficiente

Alumínio: componente de baixo peso

Aço inoxidável : resistente à corrosão e também para altas temperaturas

Mecanismo de virar para encaixar: Folga ajustável manualmente por função “Virar para Encaixar" com a chave Allen


4. Seleção de roscas

Tipos de rosca

Baixo desgaste - revestimentos de rolamentos feitos de polímeros de alto desempenho

Roscas trapezoidais

As configurações padrão no módulo linear SLW estão equipadas com parafusos trapezoidais de único início e têm travamento automático. Isto significa que o ângulo de flanco e o atrito de deslizamento impedem o movimento da porca ou parafuso de avanço, sem a aplicação de forças externas. Os patins permanecem na posição escolhida. Parafusos de avanço feitos de aço C15, VA resistente à corrosão (1.4301/1.4305) e alumínio revestido estão disponíveis como contra parceiros para porcas de parafusos de avanço trapezoidais drylin®.

Tipos de rosca

Rosca íngreme

Os módulos lineares drylin® com parafusos de avanço com hélice elevada podem ser instalados para tarefas de ajuste rápido e de posicionamento. Os parafusos de avanço de hélice elevada são feitos de aço inoxidável resistente à corrosão (1.4021) e não têm um recurso de travamento automático. Isto faz com que eles possam ser utilizados para aplicações nas quais patins lineares são rapidamente movidos manualmente sob demanda.

Exemplos de aplicação

Ajustes de formato

Aplicação na indústria de vidros Ajuste de formato na esteira para separação de garrafas.

5. perfis de guia drylin® W

... Alumínio anodizado duro
... Aço inoxidável (tamanho 1040 & 2080)

Detalhes do princípio de funcionamento

Baixo desgaste - revestimentos de rolamentos feitos de polímeros de alto desempenho

Propriedades ideais de operação

Módulos lineares do tipo séries SLW, SAW e ZLW são baseados no kit de construção linear drylin® sem necessidade de lubrificação. Os perfis de alumínio extremamente resistentes à torção são produzidos em prensas de extrusão. A superfície é anodizada rígida e é caracterizada por boas propriedades de desgaste, alta resistência a produtos químicos e um alto grau de dureza. Como uma contra parceira aos nossos polímeros dry-tech® de alta performance, eles garantem características operacionais superiores, são previsíveis e têm uma longa vida útil.

Exemplos de aplicação

Resistente contra corrosão

Módulos SLW em aço inox com base em eixos guia feitos de materiais V4A (1.4571) estão disponíveis para ambientes que exigem extrema resistência à corrosão.

Ferramentas de seleção igus®

Localizador de produtos para tecnologia de acionamento

Compare, projete e configure unidades lineares on-line de forma rápida e fácil.
 

 
Cálculo de Especialista e de vida útil Solicitação fácil dos sistemas drylin® completos

6. 7 tamanhos de instalação 7 larguras de patins

Os módulos lineares SLW estão disponíveis em 7 tamanhos de instalação. Disponível nos tamanhos de instalação 06 -25, o tipo de série SLW possui um módulo linear que corresponde ao tamanho de instalação para suas aplicações.

Trilho duplo angular

Tamanho de instalação 30: 54 mm

Trilho duplo redondo

Tamanho de instalação 1040: 73 mm
Tamanho de instalação 1080: 107 mm
Tamanho de instalação 1660: 104 mm
Tamanho de instalação 2080: 153 mm
tamanho de instalação: 25120 195 mm

7. Selecionando o comprimento de patins ideal

Os módulos lineares SLW podem ser instalados com patins em vários comprimentos para o melhor suporte de torque. Uma solução de múltiplos patins é possível em qualquer tamanho de instalação.
Tamanho de instalação 06: 60/80/100
Tamanho de instalação 1040: 69/100/150
Tamanho de instalação 1080: 100/150/200
Tamanho de instalação 10120: 100/150/200
Tamanho de instalação 1660: 100/150/200
Tamanho de instalação 2080: 150/200/250
Tamanho de instalação 25120: 150/200/250

8. Vários comprimentos de curso

Detalhes do princípio de funcionamento

Vários trilhos disponíveis

Configurado para precisão milimétrica

Os módulos lineares SLW podem ser configurados a uma precisão milimétrica e são, portanto, idealmente adaptados aos requisitos do cliente.

Detalhes do princípio de funcionamento

Comprimentos máximos de curso

Os comprimentos máximos de curso dependem do tamanho da instalação.
 
Tamanho de instalação 0630: 300 mm
Tamanho de instalação 1040: 750 mm
Tamanho de instalação 1080: 750 mm
Tamanho de instalação 1660: 750 mm
Tamanho de instalação 2080: 1000 mm
Tamanho de instalação 25120: 1250 mm

Detalhes do princípio de funcionamento

Fusos silenciosos para cursos de > 750 mm

Por estes suportes de fuso transportados pelos patins guia, que se posicionam de forma independente em diferentes pontos ao longo do caminho de curso, os usuários agora podem facilmente implementar os comprimentos longos de curso > 750 mm.

9. Diâmetro da guia

Trilho duplo angular

Tamanho de instalação: 06 mm

Trilho duplo redondo

Tamanho de instalação: 10mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm

11. Acessórios / Opções

Acessórios de controle de movimento

numerosos acessórios

Ajustes manuais

Uma extensa lista de acessórios está disponível para módulos lineares SLW drylin® para se projetar de forma rápida e convenientemente o controle de movimento manual. Quando configuradas diretamente com a unidade linear, as unidades são enviadas completamente montadas.
Indicador de posição

Braçadeira do parafuso de avanço

Manípulo

movimentação angular

Acessórios de controle de movimento

Controle de movimento a motor

Módulos lineares do tipo séries SLW podem ser configurados e fornecidos com motores drylin® E passo a passo ou DC. Além disso, uma grande variedade de produtos de acessórios está disponível, composta por kits de motor, cabos de energia chainflex®, sensores de proximidade, caixas de câmbio ou placas adaptadoras para estruturas de guindastes.

Exemplos de aplicação

DryLin® E – "E" significa elétrico

O desenvolvimento consistente do conceito de caixa de ferramentas e sistema de tecnologia de acionamento drylin® sem lubrificação.
 
Compare, projete e configure de forma rápida e fácil mesas e motores lineares adequados on-line.

Mais informação:


Encomenda de amostras


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h