Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Polímeros de alto desempenho tornam a tecnologia linear drylin® ainda mais robusta

Com uma carga de superfície ideal, os elementos deslizantes e revestimentos de rolamentos lineares feitos de plásticos de alto desempenho tornam os sistemas drylin® especialmente resistentes ao desgaste e robustos.

A tecnologia linear drylin® é especialmente resistente ao desgaste e robusta devido ao uso de elementos deslizantes feitos de polímeros de alto desempenho. Os plásticos amortecem vibrações e absorvem até impactos fortes, mesmo no caso de altas cargas mecânicas e a máxima pressão superficial recomendada de 150 MPa. Graças a essas propriedades, os sistemas drylin® são adequados sem restrições para o uso em ambientes fechados e abertos. Essas vantagens podem ser facilmente explicadas em termos físicos. Devido aos elementos deslizantes e/ou revestimentos de rolamentos lineares, a tecnologia linear drylin® está em contato com o eixo ou trilho sobre uma superfície muito maior e, ao mesmo tempo, a pressão superficial é mais baixa que no caso de guias de rolamentos de esferas recirculantes. Assim, a carga é espalhada sobre toda a superfície dos elementos deslizantes e revestimentos dos rolamentos lineares, e não é concentrada em um lugar na forma de carga puntual, como no caso de guias de rolamentos de esferas recirculantes.
 
Mas isso não é tudo. Os polímeros de alto desempenho com dureza Shore D de 70 a 85 e a distribuição ideal da carga evitam que os elementos deslizantes comam o eixo, permitindo, assim, o uso de materiais não endurecidos. Por exemplo, é possível usar eixos de alumínio para as melhores características de atrito e desgaste, de fibra de carbono para pesos muito baixos ou de aço inoxidável VA para a máxima resistência química. Isso faz com que a tecnologia linear drylin® seja universalmente utilizável e livre de corrosão, reduzindo, também, ao mínimo a manutenção e tempos de inatividade.
 
Os componentes filigranos em guias de rolamentos de esferas recirculantes tornam as guias muito sensíveis a impactos. Deslocamentos curtos resultam numa carga unilateral, fazendo com que eles se desgastem muito mais rápido. Para a tecnologia linear drylin® isso não é nenhum problema, graças aos elementos deslizantes e revestimentos de rolamentos feitos de polímeros de alto desempenho. A estrutura simples torna o sistema insensível a influências exteriores. Altas velocidades, fortes acelerações e rápidas mudanças de movimento também são facilmente possíveis com drylin®. São possíveis até 10 m/s e 100 G, drylin® não é usado apenas em móveis, dispositivos esportivos, equipamentos dentais e tecnologia de câmeras, mas também em aplicações que envolvem cargas muito altas e condições ambientes sujas.
 

Comprovados e testados!

Rigidez e flexibilidade

Mais informações: