Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Trilhos da gama de produtos drylin® W


Produtos ferroviários de perfil

Trilhos individuais

Trilho individual para sistema de guias lineares drylin® W
  • Menos trabalho de manutenção com bucha flutuante
  • Maior variabilidade na montagem
  • Compensação de erros de alinhamento com buchas flutuantes
Comprar trilho individual

Trilhos duplos

Trilho duplo para sistema de guias lineares drylin® W
  • Não basculantes
  • Montagem rápida
  • Vários tamanhos de instalação disponíveis
Comprar trilho duplo

Trilhos de alto perfil

Trilhos de alto perfil para sistema de guias lineares drylin® W
  • Para cargas extremamente elevadas
  • Montagem variável com porcas
  • Especialmente adequado para tecnologia de acionamento
     
Comprar trilho de alto perfil

Guia linear curva

Guia linear curva
Compre um trilho curvo

Vídeo - Conheça a linha de guias lineares drylin® W

Nosso gerente de produto Anderson Batista apresenta à vocês nesse vídeo a linha completa de guias lineares drylin W, leves, silenciosas, robustas e livres de lubrificação!

Exemplos de aplicação

banner aigro

AIGRIO UP

O robô de controle de ervas daninhas da AIGRO UP com trilhos perfilados drylin® W e alojamento linear da igus®.
Ir para o artigo
Velolift

MAX Velolift

O MAX Velolift da Rad9 para montagem de bicicletas com o trilho duplo e alojamento linear drylin® W da igus®.
Ir para o artigo
Fiedler

Veículo municipal

O veículo municipal da Fiedler com trilho duplo drylin® W WS e mancal drylin® W da igus®.
Ir para o artigo
banner

SLIDE

O SLIDE da InGymNeering consiste na guia de perfil drylin® W e no mancal drylin® W da igus®.
Ir para o artigo

Trilhos para o uso permanente

Os trilhos drylin® W permitem uma flexibilidade de projeto extremamente alta e uma montagem simples através da aplicação de trilhos individuais ou duplos. O alumínio anodizado duro é usado como material de trilho e fornece o melhor coeficiente de atrito e baixos resultados de desgaste para trilhos perfilados. A robusta fibra de carbono de alto perfil é especialmente leve. As múltiplas opções permitem a utilização de trilhos perfilados drylin® W em muitas aplicações - mesmo sob condições extremas. 
  • Instalação rápida e fácil
  • Livres de manutenção
  • Resistente à sujeira
  • Leve e robusto
  • Funcionamento silencioso
Configurar trilho e carrinho drylin® W

Mais sobre trilhos drylin® W

Montagem rápida da guia linear drylin® W

Economize custos de montagem

Montagem simples e rápida graças aos trilhos duplos em vez de dois trilhos individuais montadas paralelamente
 
Alta flexibilidade com trilhos individuais para a tecnologia linear

Maior flexibilidade:

no projeto graças a distâncias flexíveis com trilhos individuais paralelos
 
 
 
Guia linear leve drylin® W

Trilhos de peso otimizado

Trilhos de carborno extremamente leves e robustos. Economize até 60% do peso.
 

Trilhos resistentes à corrosão

Trilhos feitos de aço inoxidável

As peças de máquinas feitas de aço inoxidável são concebidas para resistirem os piores ambientes. Calor, pressão, água do mar, meios líquidos e gasosos como detergentes e outras substâncias químicas. Os sistemas lineares de aço inoxidável 1,4571 e 1,4301 são especialmente robustos e são usados em ambientes de condições particularmente extremas, como nos seguintes ramos:
  • Indústria alimentícia e de bebidas
  • Processamento de carnes
  • Instalações portuárias e guindastes
  • Construção de iates
  • Indústria química
  • Indústria de galvanoplastia
  • Tecnologias médicas e de reabilitação
  • Indústria de embalagem
Comprar trilhos feitos de aço inoxidável
Trilhos drylin® W feitos de aço inoxidável

O trilho especialmente leve

Os trilhos de carbono são especialmente leves e robustos

O trilho de carbono WSPC é 70% mais leve que trilhos feitos de alumínio ou aço inoxidável. O trilho de carbono quadrangular drylin® W é usado especialmente na construção de aeronaves ou na indústria automotiva. O carrinho de plástico sólido WWPL-06-30-06 feito de material iglidur® foi desenvolvido especificamente para trilhos de carbono e possui o melhor coeficiente de atrito e desgaste. A transparência ao raio X é outra vantagem da fibra de carbono. Por isso, o material é muito usado na tecnologia médica ou de medição.
  • Extremamente leves
  • Transparentes ao raio X
  • Alta força e resistência
  • Não metálicos
  • Não magnético
  • Disponíveis com acionamento (parafuso de avanço/correia dentada)
Comprar guia linear de carbono
Trilho de carbono drylin® W com carrinho de plástico

sustentabilidade

Sustentabilidade

A tecnologia linear drylin® não utiliza uma única gota de óleo lubrificante. Além disso, nossos materiais tribologicamente otimizados  produzem menos microabrasão do que os plásticos disponíveis comercialmente. Uma vida útil mais longa também tem um efeito líquido positivo no meio ambiente.
Mais informações

Informações gerais sobre drylin®


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h