Três guias lineares drylin em diferentes versões lado a lado.

Guias lineares livres de lubrificação e manutenção

Tecnologia linear drylin


Quais são as vantagens dos sistemas lineares drylin?

Robustas

Resistente à sujeira

Resistentes à corrosão

Silenciosas

Muito leves

Higiênicas

Nossas soluções de tecnologia linear para você

Em conformidade com a FDA e a UE

A série econ

Espaços reduzidos de instalação

Tecnologia linear livre de PTFE e testada para PFAS

Tecnologia linear antirreflexo

Sistemas de guias lineares flexíveis e versáteis

Guia de roletes miniatura drylin C para ajuste de porta com deslizamento suave.

NOVIDADE: Guias de roletes – drylin C

Miniatura de carro deslizante em alumínio com duas barras-guia e carro central.

Guias de perfil – drylin W

Patim guia Drylin N sobre trilho guia, recortado.

Sistemas de guia de baixo perfil – drylin N

Guia linear drylin T com carro deslizante.

Guias de trilhos – drylin T

Mancal deslizante de alumínio com eixo.

Guias de eixo redondo – drylin R

Guia linear com carro sobre perfil de alumínio.

Trilhos de guias telescópicas

Batente final NSVK-27 em um trilho de alumínio.

Guias de prisma com pré-carga

Guia linear drylin Q com carro e trilho longo, recortada.

Guias quadradas – drylin Q


Símbolo de ferramentas online com laptop, engrenagens, lupa, capelo e calculadora.

Tecnologia linear de ferramentas online

Amostras de tecnologia linear

Logotipo de notícias drylin 2024.

Novos produtos de tecnologia linear


Seleção de exemplos de aplicação de sistemas de guias lineares

Serviço de entrega por robô

Robusta para transporte frequente: guias lineares para estação de tratamento de água portátil

Clearance-free and maintenance-free linear guides in immersive-simulation platforms

Limpador de alta pressão para veículos municipais

Guias drylin com símbolo Dryway: rápidas, sem lubrificação e silenciosas.

A alternativa econômica aos sistemas de guias de esferas recirculantes

Sistema automatizado de transporte com tecnologia de medição e teste no laboratório da igus.

laboratório de teste drylin®


Módulo linear drylin SHT em design higiênico limpa garrafas de bebidas em uma linha de produção.

Tecnologia de acionamento em conformidade com a FDA

  • Tecnologia de acionamento em conformidade com a FDA: Não oferecemos apenas tecnologia linear, mas também eixos lineares completos. Com e sem acionamento.
  • Variedade para todas as aplicações: tamanho, comprimento, altura - Também podemos fabricar de acordo com suas especificações, mediante solicitação. Entre em contato conosco.
  • Muitos produtos em estoque: Produzimos em Colônia e nossas filiais mantêm muitos produtos em estoque. Distâncias curtas e prazos de entrega rápidos são importantes para nós.
Fusos roscados e componentes de mancais igus em uma imagem geral da loja.

A maior loja online de roscas do mundo

  • A tecnologia de fuso de avanço dryspin baseia-se no princípio da tecnologia linear livre de lubrificação e manutenção.
  • Reduza o tempo gasto na concepção e otimize o processo de compra para a sua tecnologia de fusos de avanço. As roscas trapezoidais, de alta hélice e métricas estão disponíveis em mais de 5.000 variações na linha de produtos padrão diretamente do estoque.
  • Acessórios para porcas de fuso e fusos para todas as aplicações

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: