Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Acessórios para eixos lineares drylin® R


Suportes do eixo

Suporte do eixo igus®
  • Fixo e móvel com furo passante
  • Alumínio leve
  • De 8 a 40 mm de diâmetro em estoque 
  • Disponível em 24 horas
Comprar suportes de eixo aqui

Blocos nas extremidades dos eixos

Suportes de eixos igus®
  • Disponível com e sem flange
  • Alumínio leve
  • Diversos designs em estoque
  • Disponível em 24 horas
Comprar suportes de eixos aqui

Folheto de eixos drylin®

Folheto de eixos
  • Contém todas as informações sobre eixos da igus
  • Disponível para download, gratuitamente
  • Trabalho de referência perfeito e ajuda na encomenda
  • Novidade em 2020
Download de folheto de eixos

Configurar eixos linear em três passos

O configurador de eixos permite-lhe configurar os seus próprios eixos lineares em minutos.
  • O preço é apresentado em cada passo
  • O desenho das dimensões pode ser exportado gratuitamente como CAD, STEP ou PDF
  • Receba-o facilmente no seu local de trabalho.  
Ir para o configurador
Patins drylin® R com alojamento em alumínio

Carrinhos quadrados drylin® R para eixos lineares

Bloco quadrado drylin® R

Para eixos lineares suportados e não suportados

  • Para eixos lineares montados em paralelo
  • Patim de alumínio
  • Auto-alinhador também
  • Com quatro buchas autolubrificantes lineares drylin® R
  • Opcionalmente com outros filmes deslizantes
  • Montagem das buchas no patim com um anel de segurança de acordo com a norma DIN 472
Comprar bloco quadrado


Sistema completo drylin® R configurado em 5 etapas

Com o especialista em guias lineares drylin® você pode configurar sua guia linear individual drylin® R com eixos lineares, carrinhos lineares e patins lineares de acordo com a sua aplicação específica e, ao mesmo tempo, calcular a sua vida útil.
Configurar sistema de eixo linear
Configurar guias lineares drylin® on-line


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h